Generale
| Modello: | Goldeye CL-032 SWIR TEC1 |
| Serie di prodotti: | Goldeye CL |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | SWIR |
| Gamma spettrale: | 900 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 636 × 508 (0.36 MP) |
| Modello sensore: | Progressive scan 0.36 MP |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos-ingaas |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3) |
| Dimensione pixel: | 25.00 µm × 25.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 14-bit |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 100 fps |
| Tempo di esposizione: | 6 µs to 200.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 34.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Linee non isolate specifiche: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 10.8 V to 30.0 V |
| Consumo energetico: | 10 W at 12 VDC |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Peso: | 340 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | Camera Link Base |
Goldeye CL-032 SWIR TEC1
Goldeye CL-032 TEC1- VGA InGaAs camera with large pixel
| Risoluzione | 636 × 508 (0.36 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 100 fps |
| Interfaccia digitale | Camera Link Base |
The Goldeye CL-032 TEC1 is a very versatile SWIR camera for the spectral range from 900 nm to 1700 nm. High frame rates of 100 fps at full resolution (636 × 508), a strong sensor cooling, as well as a high intra-scene dynamic range of more than 73 dB enable to apply the camera in various application areas and
Do you have any questions? We are here to help.