Allgemein
| Modell: | Goldeye CL-032 SWIR TEC1 |
| Produktserie: | Goldeye CL |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR |
| Spektralbereich: | 900 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 636 × 508 (0.36 MP) |
| Sensormodell: | Progressive scan 0.36 MP |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3) |
| Pixelgröße: | 25.00 µm × 25.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 14-bit |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 100 fps |
| Belichtungszeit: | 6 µs to 200.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 34.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 V to 30.0 V |
| Stromverbrauch: | 10 W at 12 VDC |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Gewicht: | 340 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | Camera Link Base |
Goldeye CL-032 SWIR TEC1
Goldeye CL-032 TEC1- VGA InGaAs camera with large pixel
| Auflösung | 636 × 508 (0.36 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 100 fps |
| Digitale Schnittstelle | Camera Link Base |
The Goldeye CL-032 TEC1 is a very versatile SWIR camera for the spectral range from 900 nm to 1700 nm. High frame rates of 100 fps at full resolution (636 × 508), a strong sensor cooling, as well as a high intra-scene dynamic range of more than 73 dB enable to apply the camera in various application areas and
Do you have any questions? We are here to help.