goldeye header

Goldeye CL

Das Unsichtbare sehen

Goldeye CL-Kameras vereinen die Vorteile des etablierten Camera Link-Standards mit der Vielfalt der Goldeye- und Goldeye Pro-Plattform. Goldeye G bietet InGaAs-Sensortechnologie für Empfindlichkeit im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm. Einige Modelle verfügen über eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm oder bis zu 2.200 nm.

Goldeye Series 1920X720

Für Ihre Vision entwickelt

Goldeye CL ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine erweiterte Empfindlichkeit von bis zu 400 nm oder bis zu 2200 nm benötigen.
  • Sie eine konstante und hohe Bildqualität im Infrarotspektrum benötigen.
  • Sie hohe Bildraten benötigen, um Ihre Prozesse zu beschleunigen.
  • Ihre SWIR-Anwendung extremen Temperaturen ausgesetzt ist.
  • Ihre Anwendung Camera Link erfordert.

// Kurzwellen-Infrarotkameras (SWIR) mit InGaAs-Sensortechnologie

Goldeye CL-Kameras mit Camera Link-Schnittstelle sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, wodurch sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich sind. Einige Modelle verfügen über eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm oder bis hinauf zu 2.200 nm. Alle Goldeye CL SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildraten betrieben werden und liefern hervorragende rauscharme Bilder. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums.

// Vorteile auf einen Blick

Goldeye CL ist eine kompakte industrielle und fortschrittliche wissenschaftliche SWIR-Kameraserie. Profitieren Sie von ihrer hohen Vielseitigkeit!

  • Dank ihres modularen Aufbaus stehen Ihnen SWIR-Kameras in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung, sei es hinsichtlich Auflösung, Schnittstelle, Objektivanschluss, optischem Filter oder Sensorkühlungstechnologien (TEC1, TEC2, TECless).
  • Mehrere Bildverarbeitungsfunktionen und optionale Sensorkühlung sorgen für beste Bildgebungsergebnisse mit geringem Rauschen, hoher Linearität und großem Dynamikbereich.
  • Hohe Bildraten ermöglichen eine Beschleunigung Ihrer Prozesse.
  • Erleben Sie eine vereinfachte Systemintegration, unterstützt durch umfassende E/A-Steuerungsfunktionen oder mehrere Befestigungsoptionen.

// Funktionen

  • Auflösung: Bis zu 1,3 Megapixel (XGA-Auflösung)
  • Sensor: InGaAs-FPA-Sensoren, Spektralbereich 900 bis 1700 nm (SWIR) und 400 bis 1700 nm (Sony VSWIR)
  • Bildraten: Bis zu 344 Bilder pro Sekunde
  • Gehäuseoptionen: Kleines, robustes, präzisionsgefertigtes Gehäuse aus 6061 Aluminium mit hochwertiger eloxierter Beschichtung
  • Objektivanschlussoptionen: C-Mount, F-Mount, M42-Mount
  • Chroma: Monochromatisches kurzwelliges Infrarot (SWIR), monochromatisches sichtbares Spektrum mit kurzwelligem Infrarot (VSWIR)

// Stabilisierte Sensortemperaturen durch thermoelektrische Kühlung (TEC)

Goldeye CL-Kameras unterstützen aktive und passive Wärmemanagementfunktionen und sind in zwei Gehäuseausführungen erhältlich. Die kompakte, robuste Industrieversion ist entweder mit oder ohne einstufigen thermoelektrischen Kühler (TEC) erhältlich, der modellspezifisch sowohl die Kühlung als auch die Beheizung des Sensors unterstützt, um die Anpassung an die Umgebungsbedingungen zu optimieren und reproduzierbare Bildgebungsergebnisse zu gewährleisten

. Die fortschrittliche wissenschaftliche Version ist mit einem ein- oder zweistufigen TEC ausgestattet, der in eine mit Stickstoff gefüllte Kühlkammer integriert ist, um eine starke Sensorkühlung bis zu 60 K ohne Kondensation zu ermöglichen und Bilder mit sehr langen Belichtungszeiten aufzunehmen. Hier wird die vom TEC erzeugte Wärme durch einen internen Lüfter abgeführt, der ausgeschaltet werden kann, um durch Vibrationen verursachte Bildartefakte zu vermeiden.

Die aktive Sensorkühlung wird durch das robuste, wärmeableitende Aluminiumgehäuse unterstützt, das einen erweiterten Betriebstemperaturbereich für Goldeye CL-Kameras ermöglicht.

// Das richtige Zubehör für jede Anwendung

Die Kameras der Goldeye CL-Serie können mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden.