goldeye header

Goldeye CL

見えないものを見る

Goldeye CLカメラは、確立されたCamera Link規格の利点と、GoldeyeおよびGoldeye Proプラットフォームの多様性を兼ね備えています。Goldeye Gは、900 nmから1,700 nmまでの短波長赤外線スペクトルにおける感度を実現するInGaAsセンサー技術を採用しています。一部のモデルでは、可視スペクトルにおいて400 nmまで、あるいは2,200 nmまでの拡張感度を有しています。

Goldeye Series 1920X720

あなたのビジョンに合わせて構築

Goldeye CLは、以下の条件に該当する場合に最適なカメラです:

  • 400nmまでの低感度領域、または2200nmまでの高感度領域での拡張感度をお求めの場合。
  • 赤外線スペクトルにおいて、常に高い画質を必要とする場合。
  • プロセス高速化のため高フレームレートを要求する場合。
  • SWIRアプリケーションが極端な温度環境に晒される場合。
  • カメラリンク接続が必須である場合。

// InGaAsセンサー技術を搭載した短波長赤外線(SWIR)カメラ

Goldeye CLカメラ(Camera Linkインターフェース搭載)はInGaAsセンサー技術を採用しており、900 nmから1,700 nmまでの短波長赤外線スペクトル域で高感度を実現します。一部モデルでは可視光スペクトル域の感度を400 nmまで拡張、あるいは2,200 nmまで拡張しています。 全てのGoldeye CL SWIRカメラは極めて高いフレームレートでの動作が可能で、卓越した低ノイズ画像を取得します。可視光スペクトルを超えた産業用・科学用途に最適な選択肢です。

// メリット一覧

Goldeye CLはコンパクトな産業用および高度な科学用SWIRカメラシリーズです。その高い汎用性を活かしてください!

  • モジュラー設計により、解像度、インターフェース、レンズマウント、光学フィルター、センサー冷却技術(TEC1、TEC2、TECレス)など、多様な仕様のSWIRカメラを提供します。
  • 多様な画像処理機能とオプションのセンサー冷却により、低ノイズ・高直線性・広ダイナミックレンジを実現し、最適な撮像結果を提供します。
  • 高フレームレートによりプロセスを高速化。
  • 包括的なI/O制御機能や多様なマウントオプションにより、システム統合が容易になります。

// 機能

  • 解像度:最大130万画素(XGA解像度)
  • センサー:InGaAs FPAセンサー、スペクトル範囲 900~1700 nm(SWIR)および 400~1700 nm(ソニー製超短波長赤外線)
  • フレームレート:最大344フレーム/秒
  • ハウジングオプション:小型フォームファクター、堅牢な精密機械加工6061アルミニウムハウジング、プレミアム陽極酸化コーティング
  • レンズマウントオプション:Cマウント、Fマウント、M42マウント
  • 色調:モノクロ短波長赤外線(SWIR)、可視光スペクトルと短波長赤外線(VSWIR)のモノクロ

// 熱電冷却(TEC)を用いたセンサー温度の安定化

Goldeye CLカメラは能動的・受動的な熱管理機能をサポートし、2種類のハウジング設計が用意されています。コンパクトで堅牢な産業用バージョンは、単段式熱電冷却器(TEC)の有無を選択可能で、モデル固有のセンサー冷却・加熱機能により環境条件への最適適応を実現し、再現性のある撮像結果を保証します。

高度な科学用バージョンは、窒素充填冷却チャンバーに統合された単段または二段TECを搭載し、結露なしに最大60Kまでの強力なセンサー冷却を実現し、非常に長い露光時間での画像撮影を可能にします。ここではTECで発生した熱は内蔵ファンによって除去されますが、振動による画像アーチファクトを防ぐため、このファンはオフにすることも可能です。

アクティブセンサー冷却は、頑丈な放熱性アルミニウム筐体によって支えられており、Goldeye CLカメラの動作温度範囲を拡大します。

// あらゆる用途に最適なアクセサリー

Goldeye CLカメラシリーズには、いくつかのアクセサリーを装備できます。