goldeye header

Goldeye CL

보이지 않는 것을 보라

골드아이 CL 카메라는 확립된 카메라 링크 표준의 장점과 골드아이 및 Goldeye Pro 플랫폼의 다양성을 결합합니다. 골드아이 G는 900nm부터 1,700nm에 이르는 단파장 적외선 스펙트럼에서 감도를 위한 InGaAs 센서 기술을 제공합니다. 일부 모델은 가시광선 스펙트럼에서 400nm까지 또는 2,200nm까지 감도를 확장합니다.

Goldeye Series 1920X720

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다

Goldeye CL은 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:

  • 400nm까지 또는 2200nm까지 확장된 감도를 원하신다면.
  • 적외선 스펙트럼에서 일관되고 높은 화질이 필요합니다.
  • 프로세스 가속화를 위한 높은 프레임 속도를 요구하는 경우.
  • 극한 온도에 노출되는 SWIR 애플리케이션을 보유하신 경우.
  • 카메라 링크(Camera Link)가 필요한 경우.

// InGaAs 센서 기술을 적용한 단파장 적외선(SWIR) 카메라

Goldeye 카메라 링크 인터페이스를 갖춘 CL 카메라는 InGaAs 센서 기술을 탑재하여 900nm부터 1,700nm에 이르는 단파장 적외선 스펙트럼에서 높은 감도를 제공합니다. 일부 모델은 가시광선 스펙트럼에서 400nm까지 또는 2,200nm까지 감도를 확장했습니다. 모든 Goldeye CL SWIR 카메라는 매우 높은 프레임 속도로 작동 가능하며 탁월한 저잡음 이미지를 포착합니다. 가시광선 스펙트럼을 넘어선 산업 및 과학 응용 분야에 완벽한 선택입니다.

// 혜택 한눈에 보기

Goldeye CL은 소형 산업용 및 고급 과학용 SWIR 카메라 시리즈입니다. 높은 다용도성을 활용하세요!

  • 모듈식 설계로 해상도, 인터페이스, 렌즈 마운트, 광학 필터, 센서 냉각 기술(TEC1, TEC2, TECless) 등 다양한 사양의 SWIR 카메라를 제공합니다.
  • 다양한 이미지 처리 기능과 선택 가능한 센서 냉각 기술로 저노이즈, 높은 선형성 및 넓은 동적 범위를 갖춘 최상의 이미징 결과를 보장합니다.
  • 높은 프레임 속도로 프로세스 가속화가 가능합니다.
  • 포괄적인 I/O 제어 기능 또는 다양한 장착 옵션을 통해 간편한 시스템 통합을 경험하십시오.

// 기능

  • 해상도: 최대 1.3메가픽셀 (XGA 해상도)
  • 센서: InGaAs FPA 센서, 스펙트럼 범위 900~1700 nm (SWIR) 및 400~1700 nm (Sony VSWIR)
  • 프레임 속도: 초당 최대 344 프레임
  • 하우징 옵션: 소형 폼 팩터, 견고한 정밀 가공 6061 알루미늄 하우징, 프리미엄 양극 산화 코팅 처리
  • 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, F-마운트, M42-마운트
  • 크로마: 단색 단파장 적외선(SWIR), 단색 가시광선 스펙트럼 및 단파장 적외선(VSWIR)

// 열전 냉각(TEC)을 이용한 안정화된 센서 온도

Goldeye CL 카메라는 능동 및 수동 열 관리 기능을 지원하며 두 가지 하우징 디자인으로 제공됩니다. 소형이며 견고한 산업용 버전은 단일 단계 열전 냉각기(TEC) 유무에 따라 선택 가능하며, 모델별 센서 냉각 및 가열을 지원하여 환경 조건에 최적화되고 재현 가능한 이미징 결과를 보장합니다.

고급 과학용 버전은 질소 충전 냉각 챔버에 통합된 단일 또는 이중 단계 TEC를 장착하여 응결 없이 최대 60K까지 강력한 센서 냉각을 가능하게 하고 매우 긴 노출 시간으로 이미지를 촬영할 수 있습니다. 여기서는 TEC에서 발생하는 열이 내장 팬으로 제거되며, 진동으로 인한 이미지 아티팩트를 방지하기 위해 이 팬을 끌 수 있습니다.

강력한 방열 알루미늄 하우징이 능동형 센서 냉각을 지원하여 Goldeye CL 카메라의 작동 온도 범위를 확장합니다.

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

Goldeye CL 카메라 시리즈에는 여러 가지 액세서리를 장착할 수 있습니다.