Goldeye CL
Vedi l'invisibile
Le telecamere Goldeye CL combinano i vantaggi dello standard Camera Link consolidato con la varietà della piattaforma Goldeye e Goldeye Pro. Goldeye G offre la tecnologia dei sensori InGaAs per la sensibilità nello spettro infrarosso a onde corte compreso tra 900 nm e 1.700 nm. Alcuni modelli hanno una sensibilità estesa nello spettro visibile fino a 400 nm o fino a 2.200 nm.
Costruito per la tua visione
Goldeye CL è la telecamera perfetta per te se:
- Cerchi una sensibilità estesa fino a 400 nm o fino a 2200 nm.
- Hai bisogno di una qualità dell'immagine costante ed elevata nello spettro infrarosso.
- Hai bisogno di frame rate elevati per velocizzare i tuoi processi.
- La tua applicazione SWIR è esposta a temperature estreme.
- La tua applicazione richiede Camera Link.
// Telecamere a infrarossi a onde corte (SWIR) con tecnologia dei sensori InGaAs
Le telecamere Goldeye CL con interfaccia Camera Link sono dotate della tecnologia dei sensori InGaAs che le rende sensibili nello spettro infrarosso a onde corte compreso tra 900 nm e 1.700 nm. Alcuni modelli hanno una sensibilità estesa nello spettro visibile fino a 400 nm o fino a 2.200 nm. Tutte le telecamere Goldeye CL SWIR possono funzionare a frame rate molto elevati e catturare immagini eccezionali con un basso livello di rumore. Sono la scelta perfetta per applicazioni industriali e scientifiche oltre lo spettro visibile.
// Panoramica dei vantaggi
Goldeye CL è una serie di telecamere SWIR compatte per uso industriale e scientifico avanzato. Approfitta della sua elevata versatilità!
- Il suo design modulare offre telecamere SWIR in diverse varianti in termini di risoluzione, interfaccia, attacco obiettivo, filtro ottico o tecnologie di raffreddamento del sensore (TEC1, TEC2, TECless).
- Le molteplici funzioni di elaborazione delle immagini e il raffreddamento opzionale del sensore garantiscono i migliori risultati di imaging con basso rumore, elevata linearità e gamma dinamica.
- Gli elevati frame rate consentono di velocizzare i vostri processi.
- Prova una facile integrazione del sistema supportata da funzionalità di controllo I/O complete o da molteplici opzioni di montaggio.
// Caratteristiche
- Risoluzione: fino a 1,3 megapixel (risoluzione XGA)
- Sensore: sensori FPA InGaAs, intervallo spettrale da 900 a 1700 nm (SWIR) e da 400 a 1700 nm (Sony VSWIR)
- Velocità di acquisizione: fino a 344 immagini al secondo
- Opzioni di alloggiamento: alloggiamento in alluminio 6061 di piccole dimensioni, robusto e lavorato con precisione, con rivestimento anodizzato di alta qualità
- Opzioni di attacco dell'obiettivo: attacco C, attacco F, attacco M42
- Cromaticità: infrarosso a onde corte monocromatico (SWIR), spettro visibile monocromatico con infrarosso a onde corte (VSWIR)
// Temperature dei sensori stabilizzate mediante raffreddamento termoelettrico (TEC)
Le telecamere Goldeye CL supportano funzioni di gestione termica attiva e passiva e sono disponibili in due modelli di alloggiamento. La versione industriale compatta e robusta è disponibile con o senza raffreddatore termoelettrico (TEC) monostadio che supporta il raffreddamento e il riscaldamento del sensore specifici per il modello, al fine di ottimizzare l'adattamento alle condizioni ambientali e garantire risultati di imaging riproducibili.
La versione scientifica avanzata è dotata di TEC a stadio singolo o doppio integrato in una camera di raffreddamento riempita di azoto per consentire un forte raffreddamento del sensore fino a 60K senza condensa e per acquisire immagini con tempi di esposizione molto lunghi. In questo caso, il calore generato dal TEC viene rimosso da una ventola interna che può essere spenta per evitare artefatti dell'immagine causati dalle vibrazioni.
Il raffreddamento attivo del sensore è supportato dal robusto alloggiamento in alluminio dissipante il calore, che consente un intervallo di temperatura di funzionamento esteso per le telecamere Goldeye CL.
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
La serie di telecamere Goldeye CL può essere dotata di diversi accessori.
- Cavi di interfaccia Camera Link
- Obiettivi
- Filtri spettrali
- Cavi trigger e I/O: cavi con diverse lunghezze e classi di schermatura
- Alimentatori: adattatore di alimentazione di rete per uso mondiale
- Dissipatore di calore