Assistenza
Documentazione telecamere
Documentazione sulle telecamere matriciali
Documentazione Goldeye G/CL
Documentazione Goldeye G/CL
Qui è possibile scaricare documenti, firmware, software e file STEP per le telecamere Goldeye G/CL.
// Installazione e funzionamento della telecamera
// Opzioni hardware
// Software e firmware
- Download software: Vimba, altri SDK e strumenti
- Download firmware: firmware della fotocamera
// Domande frequenti e note applicative
Panoramica delle note applicative
Clicca qui per effettuare una ricerca tra tutte le note applicative disponibili!
Note applicative consigliate per Goldeye G/CL
- Frame grabber per telecamere Goldeye Camera Link V1.3.0 (PDF)
- Gestione delle telecamere con opzioni RCG e TCG V3.5.0 (PDF)
- Qualità dell’immagine e velocità con Goldeye e Goldeye Pro V2.1.0 (PDF)
- Qualità dell’immagine in funzione della temperatura sulle telecamere SWIR V1.3.0 (PDF)
- Migrazione dai precedenti modelli Goldeye a Goldeye G | V1.2.0 (PDF)
- Aree di interesse multiple per Goldeye e Goldeye Pro V2.1.0 (PDF)
- Pulizia ottica delle telecamere Allied Vision | Vetrina delle competenze | V1.0.0 (PDF)
- Utilizzo delle tabelle di consultazione con le telecamere Goldeye e Goldeye Pro V2.0.0 (PDF)
// Opuscoli e volantini
Schede tecniche
// Goldeye CL
- Scheda tecnica Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-008 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-008 XSWIR 1.9 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-030 VSWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-032 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-033 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-033 SWIR TECless (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-034 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-034 SWIR TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye CL-130 VSWIR TEC1 (PDF)
// Goldeye G
- Scheda tecnica Goldeye G-008 SWIR Cool TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-008 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-008 XSWIR 1.9 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-008 XSWIR 2.2 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-030 VSWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-032 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-033 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-033 SWIR TECless (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-034 SWIR TEC1 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-034 SWIR TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 (PDF)
- Scheda tecnica Goldeye G-130 VSWIR TEC1 (PDF)
File CAD 3D (STEP)
Clicca con il tasto destro del mouse sul link di un modello 3D e seleziona "Salva con nome" per scaricare il file. Una volta scaricato, decomprimi il file STEP. Per visualizzare e misurare i file STEP è necessaria un'applicazione di visualizzazione CAD 3D. Scarica gratuitamente un visualizzatore STEP: https://www.freecad.org.
// Goldeye CL
// Goldeye G
- Goldeye G 008 034 XSWIR
- Goldeye G 008 SWIR TEC1
- Goldeye G 008 SWIR TEC1 Attacco F
- Goldeye G 008 SWIR TEC1 Attacco M42
- Goldeye G 030 SWIR TEC1
- Goldeye G 032 SWIR TEC1
- Goldeye G 032 SWIR TEC1 Attacco F
- Goldeye G 032 SWIR TEC1 Attacco M42
- Goldeye G 033 SWIR TEC1
- Goldeye G 034 Attacco C
- Goldeye G 130 SWIR TEC1
- Goldeye G Cool Attacco C
- Goldeye G Cool F Mount
- Goldeye G Cool Attacco M42