金眼 CL
看見無形之物
Goldeye CL相機系列融合了成熟的Camera Link標準優勢與Goldeye及Goldeye Pro平台的多樣性。Goldeye G型號採用砷化銦鉑(InGaAs)感測器技術,可在900奈米至1,700奈米波段的短波紅外線光譜中實現高靈敏度。部分型號更將可見光譜靈敏度延伸至低至400奈米或高至2,200奈米。
為您的願景而生
若您需要:
- 您需要擴展至400奈米或高達2200奈米的感光範圍。
- 您需要在紅外線光譜範圍內維持恆定且高畫質的成像效果。
- 您要求高幀率以加速流程。
- 您的短波紅外應用需承受極端溫度環境。
- 您的應用需採用 Camera Link 介面。
// 採用砷化銦鎵感測器技術的短波紅外線(SWIR)相機
配備 Camera Link 介面的 Goldeye CL 相機採用 InGaAs 感測器技術,使其在 900 奈米至 1,700 奈米的短波紅外線光譜範圍內具有高靈敏度。部分型號更將可見光譜的靈敏度延伸至低至 400 奈米或高至 2,200 奈米。 所有Goldeye CL短波紅外線相機皆能以極高幀率運作,並捕捉出色的低雜訊影像。對於超越可見光譜的工業與科學應用領域,它們是理想的選擇。
// 福利一覽
Goldeye CL 是一款緊湊型工業級與先進科學級短波紅外相機系列。盡享其高度多功能性!
- 模組化設計提供多種規格選擇,無論解析度、介面、鏡頭卡口、光學濾鏡或感測器冷卻技術(TEC1、TEC2、無TEC冷卻)皆可自由搭配。
- 多重影像處理功能與可選配的感測器冷卻技術,確保低雜訊、高線性度與寬動態範圍的卓越成像效果。
- 高幀率設計可加速您的流程。
- 透過全面的I/O控制功能與多元安裝選項,體驗更簡便的系統整合流程。
// 功能
- 解析度:最高達130萬像素(XGA解析度)
- 感測器:InGaAs FPA感測器,光譜範圍900至1700奈米(短波紅外)及400至1700奈米(Sony超短波紅外)
- 幀率:最高每秒344幀
- 外殼選項:小型化設計,採用精密加工6061鋁合金外殼,具備優異陽極氧化塗層
- 鏡頭接環選項:C接環、F接環、M42接環
- 成像模式:單色短波紅外(SWIR)、單色可見光譜與短波紅外(VSWIR)
// 採用熱電冷卻(TEC)技術實現感測器溫度穩定化
Goldeye CL系列相機支援主動與被動熱管理功能,提供兩種外殼設計。緊湊堅固的工業版本可選配單級熱電冷卻器(TEC),該裝置支援特定型號的感測器冷卻與加熱功能,能優化環境適應性並確保成像結果可重複性。
進階科研版本配備單級或雙級TEC,整合於氮氣填充冷卻腔體中,可實現高達60K的強力感測器冷卻而不產生凝結,並能在極長曝光時間下捕捉影像。此處TEC產生的熱量由內部風扇排出,該風扇可關閉以避免振動造成的影像偽影。
堅固的散熱鋁合金外殼支援主動式感測器冷卻功能,使Goldeye CL相機具備更寬廣的操作溫度範圍。
// 適用於各種應用的正確配件
Goldeye CL 系列相機可配備多種配件。
- 相機鏈接介面線纜
- 鏡頭
- 光譜濾光片
- 觸發器與 I/O 纜線:具備不同長度與屏蔽等級的纜線
- 電源供應器:適用全球電壓的電源變壓器
- 散熱器