金眼短波紅外
採用砷化銦鎵感測器技術的短波紅外線(SWIR)相機
Goldeye相機配備砷化銦鎵(InGaAs)感測器技術,使其在900奈米至1,700奈米的短波紅外線光譜範圍內具備高靈敏度。部分型號更將可見光譜的感測範圍延伸至低至400奈米或高至2,200奈米。所有Goldeye型號均可選配Camera Link或GigE Vision介面。
Goldeye SWIR - 看見無形之物
從廣泛的短波紅外產品組合中獲益!
- 解析度高達130萬像素(QVGA、VGA及SXGA)
- 支援多種砷化銦鎵感測器技術,包含可見光短波紅外與擴展短波紅外
- 擴展工作溫度範圍:-20°C 至 +55°C(外殼)