Produkte
Flächenkameras
Goldeye SWIR
Goldeye SWIR
Kurzwellige Infrarotkameras (SWIR) mit InGaAs-Sensortechnologie
Goldeye-Kameras sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, wodurch sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich sind. Einige Modelle verfügen über eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm oder bis zu 2.200 nm. Alle Goldeye-Modelle sind entweder mit einer Camera Link- oder einer GigE Vision-Schnittstelle erhältlich.
Goldeye SWIR – Das Unsichtbare sehen
Profitieren Sie von einem breiten SWIR-Portfolio!
- Auflösung bis zu 1,3 Megapixel (QVGA, VGA und SXGA)
- Unterstützung verschiedener InGaAs-Sensortechnologien, darunter sichtbares SWIR und eXtended SWIR
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C (Gehäuse)