Goldeye G
Siehe „The Invisible“
Goldeye G-Kameras vereinen die Vorteile des etablierten GigE-Vision-Standards mit der Vielseitigkeit der Goldeye- und Goldeye Pro-Plattform. Goldeye G nutzt InGaAs-Sensortechnologie für eine hohe Empfindlichkeit im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm. Einige Modelle verfügen über eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm oder hinauf bis zu 2.200 nm.
Entwickelt für Ihre Vision
Die Goldeye G ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie eine erweiterte Empfindlichkeit bis hinunter zu 400 nm oder hinauf bis zu 2200 nm suchen.
- Sie eine konstante und hohe Bildqualität im Infrarotspektrum benötigen.
- Sie hohe Bildraten benötigen, um Ihre Prozesse zu beschleunigen.
- Ihre SWIR-Anwendung extremen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Ihre Anwendung eine GigE Vision-kompatible Kamera erfordert.
// Kurzwellige Infrarotkameras (SWIR) mit InGaAs-Sensortechnologie
Goldeye G-Kameras mit GigE Vision-Schnittstelle sind mit InGaAs-Sensortechnologie ausgestattet, wodurch sie im kurzwelligen Infrarotspektrum von 900 nm bis 1.700 nm empfindlich sind. Einige Modelle verfügen über eine erweiterte Empfindlichkeit im sichtbaren Spektrum bis hinunter zu 400 nm oder hinauf bis zu 2.200 nm. Alle Goldeye-SWIR-Kameras können mit sehr hohen Bildraten betrieben werden und liefern rauscharme Bilder von herausragender Qualität. Sie sind die perfekte Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums.
// Vorteile auf einen Blick
Goldeye G ist eine kompakte Serie von SWIR-Kameras für industrielle und anspruchsvolle wissenschaftliche Anwendungen. Profitieren Sie von ihrer hohen Vielseitigkeit!
- Ihr modularer Aufbau bietet Ihnen SWIR-Kameras in zahlreichen Varianten, sei es hinsichtlich Auflösung, Schnittstelle, Objektivanschluss, optischem Filter oder Sensorkühltechnologien (TEC1, TEC2, TECless).
- Zahlreiche Bildverarbeitungsfunktionen und optionale Sensorkühlung sorgen für beste Bildergebnisse mit geringem Rauschen, hoher Linearität und großem Dynamikbereich.
- Hohe Bildraten ermöglichen eine Beschleunigung Ihrer Prozesse.
- Erleben Sie eine vereinfachte Systemintegration, unterstützt durch Funktionen wie PoE (Power over Ethernet) für Ein-Kabel-Lösungen, umfassende I/O-Steuerungsfunktionen oder vielfältige Befestigungsoptionen.
// Funktionen
- Auflösung: Bis zu 1,3 Megapixel (XGA-Auflösung)
- Sensor: InGaAs-FPA-Sensoren, Spektralbereich 900 bis 1700 nm (SWIR) und 400 bis 1700 nm (Sony VSWIR)
- Bildraten: Bis zu 344 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Kompaktes, robustes, präzisionsgefertigtes 6061-Aluminiumgehäuse mit hochwertiger eloxierter Beschichtung
- Objektivanschlussoptionen: C-Mount, F-Mount, M42-Mount
- Chroma: Monochromes kurzwelliges Infrarot (SWIR), monochromes sichtbares Spektrum mit kurzwelligem Infrarot (VSWIR)
// Stabilisierung der Sensortemperaturen mittels thermoelektrischer Kühlung (TEC)
Goldeye G-Kameras unterstützen aktive und passive Wärmemanagementfunktionen und sind in zwei Gehäuseausführungen erhältlich. Die kompakte, robuste Industrieversion ist wahlweise mit oder ohne einstufigen thermoelektrischen Kühler (TEC) erhältlich, der je nach Modell sowohl die Kühlung als auch die Beheizung des Sensors unterstützt, um die Anpassung an die Umgebungsbedingungen zu optimieren und reproduzierbare Bildgebungsergebnisse zu gewährleisten.
Die fortschrittliche wissenschaftliche Version ist mit einem ein- oder zweistufigen TEC ausgestattet, der in eine mit Stickstoff gefüllte Kühlkammer integriert ist, um eine starke Sensorkühlung bis zu 60 K ohne Kondensation zu ermöglichen und Bilder mit sehr langen Belichtungszeiten aufzunehmen. Hier wird die vom TEC erzeugte Wärme durch einen internen Lüfter abgeführt, der ausgeschaltet werden kann, um durch Vibrationen verursachte Bildartefakte zu verhindern.
Die aktive Sensorkühlung wird durch das robuste, wärmeableitende Aluminiumgehäuse unterstützt, das einen erweiterten Betriebstemperaturbereich für Goldeye G-Kameras ermöglicht.
// Das passende Zubehör für jeden Einsatzzweck
Die Goldeye G-Kameraserie kann mit diversem Zubehör ausgestattet werden.
- GigE-Schnittstellenkabel
- Objektive
- Spektralfilter
- Trigger- und I/O-Kabel: Kabel mit unterschiedlicher Länge und Abschirmungsklasse
- Netzteile: Netzadapter für den weltweiten Einsatz
- Kühlkörper