Goldeye G

Goldeye G

『The Invisible』をご覧ください

Goldeye Gカメラは、定評のあるGigE Vision規格の利点と、GoldeyeおよびGoldeye Proプラットフォームの多彩な機能を兼ね備えています。Goldeye Gは、900 nmから1,700 nmの短波長赤外線領域で高い感度を発揮するInGaAsセンサー技術を採用しています。一部のモデルでは、可視光領域において400 nmまで、あるいは2,200 nmまでの感度拡張が図られています。

Goldeye Series 1920X720

あなたのビジョンを実現するために

次のような方には、Goldeye Gが最適なカメラです:

  • 400 nm から 2200 nm までの広範囲な感度を求めている方。
  • 赤外線スペクトルにおいて、常に高い画質が求められる方。
  • プロセスの高速化のために高フレームレートが求められる場合。
  • SWIRアプリケーションが極端な温度環境にさらされる場合。
  • GigE Vision準拠のカメラが必要な場合。

// InGaAsセンサー技術を採用した短波長赤外線(SWIR)カメラ

GigE Visionインターフェースを搭載したGoldeye Gカメラは、InGaAsセンサー技術を採用しており、900 nmから1,700 nmの短波長赤外線領域で高い感度を発揮します。一部のモデルでは、可視光領域においても400 nmまで、あるいは2,200 nmまでの広範囲にわたって感度を拡張しています。 すべてのGoldeye SWIRカメラは、非常に高いフレームレートで動作し、優れた低ノイズ画像を撮影できます。これらは、可視光スペクトルを超える産業用および科学用途に最適な選択肢です。

// 福利厚生の概要

Goldeye Gは、コンパクトな産業用および高度な科学用SWIRカメラシリーズです。その高い汎用性をぜひご活用ください!

  • モジュール式設計により、解像度、インターフェース、レンズマウント、光学フィルター、センサー冷却技術(TEC1、TEC2、TECless)など、多様な仕様のSWIRカメラをご用意しています。
  • 多彩な画像処理機能とオプションのセンサー冷却により、低ノイズ、高直線性、広いダイナミックレンジを実現し、最高の撮像結果をお届けします。
  • 高いフレームレートにより、プロセスの高速化を実現します。
  • PoE(Power over Ethernet)による単一ケーブルソリューション、包括的なI/O制御機能、あるいは多彩な取り付けオプションなどの機能により、システム統合が容易になります。

// 機能

  • 解像度:最大130万画素(XGA解像度)
  • センサー:InGaAs FPAセンサー、波長範囲 900~1700 nm(SWIR)および 400~1700 nm(Sony VSWIR)
  • フレームレート:最大344フレーム/秒
  • 筐体オプション:小型フォームファクタ、高耐久性の精密機械加工された6061アルミニウム筐体、高級アルマイト処理
  • レンズマウントオプション:Cマウント、Fマウント、M42マウント
  • 画素:モノクロ短波長赤外線(SWIR)、短波長赤外線(VSWIR)付きモノクロ可視光スペクトル

// 熱電冷却(TEC)を用いたセンサー温度の安定化

Goldeye Gカメラは、アクティブおよびパッシブな熱管理機能を備えており、2種類の筐体デザインが用意されています。コンパクトで堅牢な産業用モデルには、単段式熱電冷却器(TEC)の有無を選択可能です。このTECは、各モデルに応じたセンサーの冷却および加熱をサポートし、環境条件への適応を最適化するとともに、再現性の高い画像取得を保証します。

高度な科学用モデルには、窒素充填冷却チャンバーに統合された単段または二段のTECが搭載されており、結露することなく最大60Kまでの強力なセンサー冷却を実現し、非常に長い露光時間での画像撮影を可能にします。ここでは、TECによって発生する熱は内部ファンによって除去されますが、振動による画像のアーティファクトを防ぐために、このファンをオフにすることも可能です。

アクティブなセンサー冷却は、堅牢な放熱性アルミニウム筐体によって支えられており、Goldeye Gカメラの動作温度範囲を拡大しています。

// あらゆる用途に最適なアクセサリー

Goldeye G カメラシリーズには、いくつかのアクセサリーを取り付けることができます。