Goldeye G
보이지 않는 것을 보라
Goldeye G 카메라는 널리 보급된 GigE Vision 표준의 장점과 Goldeye 및 Goldeye Pro 플랫폼의 다양한 기능을 결합한 제품입니다. Goldeye G는 900nm에서 1,700nm에 이르는 단파장 적외선 스펙트럼 영역에서 높은 감도를 제공하는 InGaAs 센서 기술을 탑재하고 있습니다. 일부 모델은 가시광선 영역에서도 400nm까지 또는 2,200nm까지 감도가 확장되어 있습니다.
여러분의 비전을 실현하기 위해 만들어졌습니다
다음과 같은 경우 Goldeye G가 여러분에게 딱 맞는 카메라입니다:
- 400nm에서 2200nm까지의 확장된 감도를 원하신다면.
- 적외선 스펙트럼에서 일관되고 높은 화질이 필요하신 분.
- 작업 속도를 높이기 위해 높은 프레임 속도를 원하신다면.
- SWIR 애플리케이션이 극한의 온도에 노출되는 경우.
- GigE Vision 규격을 준수하는 카메라가 필요한 경우.
// InGaAs 센서 기술을 적용한 단파장 적외선(SWIR) 카메라
GigE Vision 인터페이스를 탑재한 Goldeye G 카메라는 InGaAs 센서 기술을 적용하여 900nm에서 1,700nm에 이르는 단파장 적외선 스펙트럼에서 뛰어난 감도를 발휘합니다. 일부 모델은 가시광선 영역에서도 400nm까지 또는 2,200nm까지 감도가 확장되어 있습니다. 모든 Goldeye SWIR 카메라는 매우 높은 프레임 속도로 작동할 수 있으며, 뛰어난 저노이즈 이미지를 촬영합니다. 이 카메라는 가시광선 스펙트럼을 넘어서는 산업 및 과학 분야에 이상적인 선택입니다.
// 혜택 요약
Goldeye G는 소형 산업용 및 첨단 과학용 SWIR 카메라 시리즈입니다. 뛰어난 다용도성을 경험해 보세요!
- 모듈식 설계 덕분에 해상도, 인터페이스, 렌즈 마운트, 광학 필터, 센서 냉각 기술(TEC1, TEC2, TECless) 등 다양한 사양의 SWIR 카메라를 선택할 수 있습니다.
- 다양한 이미지 처리 기능과 선택 가능한 센서 냉각 기술은 낮은 노이즈, 높은 선형성 및 넓은 다이내믹 레인지를 통해 최상의 이미징 결과를 보장합니다.
- 높은 프레임 속도로 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.
- 단일 케이블 솔루션을 가능하게 하는 PoE(Power over Ethernet), 포괄적인 I/O 제어 기능, 다양한 장착 옵션 등의 기능을 통해 간편한 시스템 통합을 경험해 보십시오.
// 주요 기능
- 해상도: 최대 1.3메가픽셀 (XGA 해상도)
- 센서: InGaAs FPA 센서, 스펙트럼 범위 900~1700 nm(SWIR) 및 400~1700 nm(Sony VSWIR)
- 프레임 속도: 초당 최대 344 프레임
- 하우징 옵션: 소형 폼 팩터, 견고한 정밀 가공 6061 알루미늄 하우징에 프리미엄 양극 산화 코팅 처리
- 렌즈 마운트 옵션: C-마운트, F-마운트, M42-마운트
- 색상: 단색 단파장 적외선(SWIR), 단파장 적외선(VSWIR)이 포함된 단색 가시광 스펙트럼
// 열전 냉각(TEC)을 이용한 센서 온도 안정화
Goldeye G 카메라는 능동 및 수동 열 관리 기능을 지원하며, 두 가지 하우징 디자인으로 제공됩니다. 소형이며 견고한 산업용 버전은 1단계 열전 냉각기(TEC)가 장착된 모델과 미장착 모델로 선택 가능하며, 모델별 센서 냉각 및 가열 기능을 지원하여 환경 조건에 최적화하고 재현성 있는 이미징 결과를 보장합니다.
고급 과학용 버전은 질소로 채워진 냉각 챔버에 통합된 1단계 또는 2단계 TEC를 장착하여, 결로 현상 없이 최대 60K까지 강력한 센서 냉각을 가능하게 하고 매우 긴 노출 시간으로 이미지를 촬영할 수 있습니다. 이 경우 TEC에서 발생하는 열은 내부 팬을 통해 제거되며, 진동으로 인한 이미지 아티팩트를 방지하기 위해 팬을 끄는 것도 가능합니다.
견고한 방열 알루미늄 하우징은 능동형 센서 냉각을 지원하여 Goldeye G 카메라의 작동 온도 범위를 확장합니다.
// 모든 용도에 딱 맞는 액세서리
Goldeye G 카메라 시리즈에는 다양한 액세서리를 장착할 수 있습니다.
- GigE 인터페이스 케이블
- 렌즈
- 스펙트럼 필터
- 트리거 및 I/O 케이블: 다양한 길이와 차폐 등급의 케이블
- 전원 공급 장치: 전 세계 사용이 가능한 주전원 어댑터
- 방열판