Goldeye G

Goldeye G

《看見無形》

Goldeye G 相機結合了成熟的 GigE Vision 標準之優勢,以及 Goldeye 和 Goldeye Pro 平台的多元功能。Goldeye G 採用 InGaAs 感測器技術,可在 900 nm 至 1,700 nm 的短波紅外光譜範圍內提供高靈敏度。部分型號的靈敏度範圍更延伸至可見光譜,下限可達 400 nm,上限則可達 2,200 nm。

Goldeye Series 1920X720

為您的願景而生

若您有以下需求,Goldeye G 就是您的理想相機:

  • 您正在尋找感光範圍可延伸至 400 奈米或高達 2200 奈米的相機。
  • 您需要在紅外光譜範圍內獲得穩定且高質量的影像。
  • 您需要高幀率以加速您的作業流程。
  • 您的短波紅外線 (SWIR) 應用需在極端溫度環境下運作。
  • 您的應用需要符合 GigE Vision 標準的相機。

// 採用 InGaAs 感測器技術的短波紅外線 (SWIR) 攝影機

配備 GigE Vision 介面的 Goldeye G 系列相機採用 InGaAs 感測器技術,使其在 900 nm 至 1,700 nm 的短波紅外光譜範圍內具有高靈敏度。部分型號的感光範圍更延伸至可見光譜,下限可達 400 nm 或上限達 2,200 nm。 所有 Goldeye SWIR 相機皆能以極高的幀率運作,並能擷取卓越的低雜訊影像。對於超越可見光譜範圍的工業與科學應用而言,它們是完美的選擇。

// 福利一覽

Goldeye G 是一款緊湊型工業級與先進科學級短波紅外線 (SWIR) 相機系列。盡享其高度多功能性!

  • 其模組化設計提供多種規格的短波紅外線相機,無論是解析度、介面、鏡頭卡口、光學濾鏡,還是感測器冷卻技術(TEC1、TEC2、無冷卻),皆能滿足您的需求。
  • 豐富的影像處理功能與可選的感測器冷卻技術,確保能呈現低雜訊、高線性度及寬動態範圍的最佳成像效果。
  • 高幀率有助於加速您的製程。
  • 透過 PoE(乙太網路供電)實現單一線纜解決方案、全面的 I/O 控制功能,以及多種安裝選項等特性,體驗更輕鬆的系統整合。

// 功能

  • 解析度:最高 130 萬畫素(XGA 解析度)
  • 感測器:InGaAs FPA 感測器,光譜範圍 900 至 1700 奈米(SWIR)及 400 至 1700 奈米(Sony VSWIR)
  • 幀率:最高每秒 344 幀
  • 外殼選項:小型化設計,經精密加工的 6061 鋁合金堅固外殼,並採用高級陽極氧化塗層
  • 鏡頭卡口選項:C 型卡口、F 型卡口、M42 型卡口
  • 影像模式:單色短波紅外線 (SWIR)、單色可見光譜搭配短波紅外線 (VSWIR)

// 利用熱電冷卻(TEC)穩定感測器溫度

Goldeye G 系列相機支援主動式與被動式熱管理功能,並提供兩種機殼設計。其緊湊堅固的工業版可選配單級熱電冷卻器(TEC),該冷卻器能針對特定型號同時提供感測器冷卻與加熱功能,以最佳化環境適應性並確保成像結果的可重複性。

進階科學版配備單級或雙級 TEC,並整合於充氮冷卻腔中,可實現最高達 60K 的強力感測器冷卻且不產生凝結,並能在極長的曝光時間下進行成像。此處由 TEC 產生的熱量透過內部風扇散去,該風扇可關閉以防止因振動導致的影像瑕疵。

強韌的鋁製散熱外殼支援主動式感測器冷卻,使 Goldeye G 相機的運作溫度範圍得以擴展。

// 適用於各種用途的完美配件

Goldeye G 攝影機系列可搭配多種配件。