製品 // エリアカメラ // Goldeye SWIR
goldeye header

Goldeye SWIR

短波長赤外線(SWIR)カメラ(InGaAsセンサー技術搭載)

GoldeyeカメラはInGaAsセンサー技術を搭載しており、900nmから1,700nmまでの短波長赤外線スペクトルに感度を有します。一部のモデルでは可視スペクトル域において400nmまで、あるいは2,200nmまでの感度拡張が可能です。全てのGoldeyeモデルは、Camera LinkまたはGigE Visionインターフェースのいずれかで提供されます。

Goldeye Series 1920X720

Goldeye SWIR - 見えないものを見る

幅広いSWIR製品群のメリットを享受!

  • 最大130万画素の解像度(QVGA、VGA、SXGA)
  • 可視域SWIRおよび拡張SWIRを含む、各種InGaAsセンサー技術をサポート
  • 拡張動作温度範囲:-20°C~+55°C(ハウジング)