一般
| モデル: | Goldeye CL-032 SWIR TEC1 |
| 製品シリーズ: | Goldeye CL |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR |
| スペクトル範囲: | 900 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 636 × 508 (0.36 MP) |
| センサーモデル: | Progressive scan 0.36 MP |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3) |
| ピクセルサイズ: | 25.00 µm × 25.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 14-bit |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 100 fps |
| 露光時間: | 6 µs to 200.00 ms |
| ゲイン: | 0.0 dB to 34.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| 特定の非絶縁線: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 10.8 V to 30.0 V |
| 消費電力: | 10 W at 12 VDC |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 78 × 55 × 55 |
| 重量: | 340 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | Camera Link Base |
Goldeye CL-032 SWIR TEC1
Goldeye CL-032 TEC1- VGA InGaAs camera with large pixel
| 解像度 | 636 × 508 (0.36 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 100 fps |
| デジタルインターフェース | Camera Link Base |
The Goldeye CL-032 TEC1 is a very versatile SWIR camera for the spectral range from 900 nm to 1700 nm. High frame rates of 100 fps at full resolution (636 × 508), a strong sensor cooling, as well as a high intra-scene dynamic range of more than 73 dB enable to apply the camera in various application areas and
Do you have any questions? We are here to help.