FXO935 936 Overview sRGB

일반

모델: fxo936CCX12-4C-FF
제품 코드: F002437
제품 시리즈: FXO CXP (4 Connections)
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
센서 모델: Sony IMX936
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1)
픽셀 크기: 2.74 µm × 2.74 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-bit, 12-bit
RGB 픽셀 형식: bayer8, bayer12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 339.6 fps
노출 시간: 7 µs to 60 s
게인: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터: 4-pin molex 53398-0471
전원 공급 장치: Power over CoaXPress only
전력 소비: 9 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -10 °C to 60 °C

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 19 × 50 × 50
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: Flat Front
무게: 120 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 32 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: cxp-12 with 4 connections
인터페이스 커넥터: (micro-BNC)
비전 표준: CoaXPress 2.0

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual, auto, external
게인 모드: auto, manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual
이미지 제어 기능: roi, lut, mirror-image

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: internal, software, external
카메라 제어 기능: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo936CCX12-4C-FF

해상도 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
프레임 레이트 339.6 fps
디지털 인터페이스 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.