FXO935 936 Overview sRGB

一般

型號: fxo936CCX12-4C-FF
產品編號: F002437
產品系列: FXO CXP (4 Connections)
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
感測器型號: Sony IMX936
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1)
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 12-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer12

時序與增益

最大影格率: 339.6 fps
曝光時間: 7 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 4-pin molex 53398-0471
電源供應: Power over CoaXPress only
功耗: 9 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 19 × 50 × 50
防護等級: IP30
鏡頭接口: Flat Front
重量: 120 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 32 MByte

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)
視覺標準: CoaXPress 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual, auto, external
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual
影像控制功能: roi, lut, mirror-image

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: internal, software, external
相機控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo936CCX12-4C-FF

解析度 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
影格率 339.6 fps
數位介面 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.