Allgemein
| Modell: | fxo936CCX12-4C-FF |
| Produktcode: | F002437 |
| Produktserie: | FXO CXP (4 Connections) |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX936 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1) |
| Pixelgröße: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit, 12-bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer12 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 339.6 fps |
| Belichtungszeit: | 7 µs to 60 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O-Anschluss: | 4-pin molex 53398-0471 |
| Stromversorgung: | Power over CoaXPress only |
| Stromverbrauch: | 9 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -10 °C to 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 19 × 50 × 50 |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | Flat Front |
| Gewicht: | 120 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | cxp-12 with 4 connections |
| Schnittstellenanschluss: | (micro-BNC) |
| Vision-Standard: | CoaXPress 2.0 |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual, auto, external |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, lut, mirror-image |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | internal, software, external |
| Kamerasteuerungsfunktionen: | PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo936CCX12-4C-FF
| Auflösung | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 339.6 fps |
| Digitale Schnittstelle | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.