Generale
| Modello: | fxo936CCX12-4C-FF |
| Codice prodotto: | F002437 |
| Serie di prodotti: | FXO CXP (4 Connections) |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX936 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 11.31 × 8.24 mm (14 mm, Type 1/1.1) |
| Dimensione pixel: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit, 12-bit |
| Formati pixel RGB: | bayer8, bayer12 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 339.6 fps |
| Tempo di esposizione: | 7 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Connettore I/O: | 4-pin molex 53398-0471 |
| Alimentazione: | Power over CoaXPress only |
| Consumo energetico: | 9 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 19 × 50 × 50 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | Flat Front |
| Peso: | 120 g |
Memoria onboard e FPGA
| Memoria non volatile (Flash): | 32 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-12 with 4 connections |
| Connettore interfaccia: | (micro-BNC) |
| Standard Vision: | CoaXPress 2.0 |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual, auto, external |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | roi, lut, mirror-image |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | internal, software, external |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo936CCX12-4C-FF
| Risoluzione | 4,128 × 3,008 (12.40 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 339.6 fps |
| Interfaccia digitale | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.