일반
| 모델: | fxo925M100GE |
| 제품 코드: | F002398 |
| 제품 시리즈: | FXO 100GigE |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 350 nm to 1000 nm |
| 해상도: | 5,312 × 4,608 (24.50 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX925 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 14.55 × 12.63 mm (19.27 mm, Type 1.2) |
| 픽셀 크기: | 2.74 µm × 2.74 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | mono8, mono10, mono12 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 442.7 fps |
| 노출 시간: | 4 µs to 60 s |
| 게인: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| 특정 비절연 라인: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output, |
| 광절연 라인: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 커넥터: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 전원 공급 장치: | 24 to 25VDC |
| 전력 소비: | External: 28 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -10 °C to 60 °C |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 101 × 58 × 58 |
| 필터/보호 유리: | K9 - AR coating - 400-850nm |
| IP 등급: | IP30 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount |
| 무게: | 450 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 4032 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 32768 MByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | 100gige |
| 인터페이스 커넥터: | (QSFP28) |
| 비전 표준: | GigE Vision 3.0 |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | manual, auto, external |
| 게인 모드: | auto, manual |
| 이미지 제어 기능: | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc, piv-mode |
FW 기능 - 카메라 제어
| 카메라 제어 기능: | PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo925M100GE
| 해상도 | 5,312 × 4,608 (24.50 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 442.7 fps |
| 디지털 인터페이스 | 100gige |
Do you have any questions? We are here to help.