一般
| モデル: | fxo925M100GE |
| 製品コード: | F002398 |
| 製品シリーズ: | FXO 100GigE |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 350 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 5,312 × 4,608 (24.50 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX925 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 14.55 × 12.63 mm (19.27 mm, Type 1.2) |
| ピクセルサイズ: | 2.74 µm × 2.74 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono10, mono12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 442.7 fps |
| 露光時間: | 4 µs to 60 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源: | 24 to 25VDC |
| 消費電力: | External: 28 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -10 °C to 60 °C |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 101 × 58 × 58 |
| フィルター/保護ガラス: | K9 - AR coating - 400-850nm |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | C-Mount |
| 重量: | 450 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 4032 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 32768 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | 100gige |
| インターフェースコネクタ: | (QSFP28) |
| ビジョン規格: | GigE Vision 3.0 |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual, auto, external |
| ゲインモード: | auto, manual |
| 画像制御機能: | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc, piv-mode |
FW機能 - カメラ制御
| カメラ制御機能: | PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo925M100GE
| 解像度 | 5,312 × 4,608 (24.50 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 442.7 fps |
| デジタルインターフェース | 100gige |
Do you have any questions? We are here to help.