Generale
| Modello: | fxo925M100GE |
| Codice prodotto: | F002398 |
| Serie di prodotti: | FXO 100GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 350 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 5,312 × 4,608 (24.50 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX925 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 14.55 × 12.63 mm (19.27 mm, Type 1.2) |
| Dimensione pixel: | 2.74 µm × 2.74 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono10, mono12 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 442.7 fps |
| Tempo di esposizione: | 4 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Connettore I/O: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Alimentazione: | 24 to 25VDC |
| Consumo energetico: | External: 28 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 101 × 58 × 58 |
| Vetro filtro/protezione: | K9 - AR coating - 400-850nm |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 450 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 4032 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 32768 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | 100gige |
| Connettore interfaccia: | (QSFP28) |
| Standard Vision: | GigE Vision 3.0 |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual, auto, external |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc, piv-mode |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo925M100GE
| Risoluzione | 5,312 × 4,608 (24.50 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 442.7 fps |
| Interfaccia digitale | 100gige |
Do you have any questions? We are here to help.