FXO CXP-12 (4포트)
Allied Vision, 고속 이미징용 세계 최소형 4채널 CoaXPress-12 카메라 시리즈 출시
새로운 FXO CXP(4채널) 카메라인 fxo935xCX12-4C 및 fxo936xCX12-4C는 소니 프레지우스 S™ 센서와 높은 처리량을 컴팩트한 수동 냉각 하우징에 결합한 제품입니다.
Allied Vision은 4채널 CoaXPress-12 인터페이스를 탑재한 새로운 FXO 카메라 시리즈를 출시하며, 이 시리즈에는 24.6메가픽셀의 fxo935xCX12-4C와 12.4메가픽셀의 fxo936xCX12-4C가 포함됩니다. Allied Vision의 글로벌 유통망을 통해 즉시 구매할 수 있는 이 카메라들은 최신 Sony Pregius S™ BSI 글로벌 셔터 센서인 IMX935 및 IMX936을 최초로 통합한 제품 중 하나로, 4개의 CoaXPress-12 연결을 통해 최대 50 Gbit/s의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 공간 제약이 심한 까다로운 비전 시스템을 위해 설계된 새로운 FXO CXP 카메라는 팬이 없고 진동이 없는 수동 냉각 방식을 통해 고해상도, 고프레임 레이트 이미징을 제공하며, 전자 제조, 반도체, 자동차, 계측, 의료 및 제약 분야에서 -10°C ~ +60°C의 온도 범위에서 안정적인 작동을 보장합니다.
성능, 효율성 및 설치 공간: 주요 장점 한눈에 보기
FXO CXP-12(4개 연결) 시리즈는 50 × 50 mm 크기의 초소형 하우징에서 최고의 이미징 성능을 제공하여, 처리량이나 이미지 품질을 저하시키지 않으면서 시스템 크기를 최소화합니다. 4채널 CXP-12를 탑재한 세계最小의 카메라인 이 제품은 좁은 기계 공간 및 소형 검사 헤드에 쉽게 통합될 수 있으며, 4채널 CXP-12 데이터 스트림을 모두 지원합니다. 단 9W에 불과한
낮은 전력 소비로 이 플랫폼은 매우 효율적이며, 완전히 팬이 없는 수동 냉각 설계를 가능하게 하여 진동을 제거하고 유지보수를 줄이며, 특히 클린룸 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다. Power-over-CXP는 외부 전원 공급 장치를 제거하고 배선 작업을 줄여 시스템의 복잡성을 낮춥니다. Allied Vision의 프레임 그래버와 결합된 매력적인 가격은 추가적인 가치를 제공하며 전체 시스템 설계를 단순화합니다.
전자, 계측 및 생명 과학 비전 작업용으로
설계됨 FXO 카메라는 미세한 디테일, 높은 택트 속도 및 좁은 설치 공간이 요구되는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 전자 및 반도체 생산 분야에서 이 카메라들은 2D/3D 자동 광학 검사(AOI), 반도체 조립 검증, SMT 픽 앤 플레이스 정렬, 고해상도 PCB 검사에 이상적입니다. 또한 상세한 표면 및 형상 분석을 위한 빠르고 정밀한 3D 레이저 삼각측량 및 구조광 이미징을 가능하게 합니다. 자동차 및 산업 계측 분야에서 이 카메라는 2D/3D 재료 검사뿐만 아니라 변형률, 변형 및 변위의 고정밀 측정을 지원하며, 입자 이미지 속도 측정(PIV)에도 탁월합니다. 또한 콤팩트하고 팬이 없으며 전력 효율이 뛰어난 설계 덕분에 신뢰성, 청결도, 저진동이 필수적인 의료 및 제약용 이미징 시스템에도 탁월한 선택입니다.
FXO CXP(4개 연결) 라인업: 모델 개요 및 기술적 특징
FXO CXP(4개 연결) 시리즈는 다음 두 가지 모델로 출시됩니다.
fxo935CX12-4C / fxo935MX12-4C:
- 해상도: 24.6 MP (5,328 × 4,608)
- 센서: Sony IMX935, BSI 글로벌 셔터 (타입 1.2, 대각선 19.3 mm)
- 프레임 속도: 최대 192 fps (8비트)
fxo936CX12-4C / fxo936MX12-4C:
- 해상도: 12.4 MP (4,128 × 3,008)
- 센서: Sony IMX936, BSI 글로벌 셔터 (Type 1/1.1, 대각선 14 mm)
- 프레임 속도: 최대 339 fps @ 8비트
두 모델 모두 50 × 50 × 19 mm(플랫 프론트) 또는 50 × 50 × 34 mm(C-마운트) 크기의 동일한 초슬림 기계적 플랫폼을 공유하며, 다음과 같은 특징을 갖추고 있습니다:
- 인터페이스: CoaXPress 2.0 (CXP-12), 4개 연결 포트 (최대 50 Gbit/s)
- 전원: Power-over-CXP, 9 W 전력 소비
- 냉각: 진동 없는 작동을 위한 수동식, 팬리스 냉각
- 이미지 형식: 흑백 및 컬러 버전
- 렌즈 마운트: 플랫 프론트 및 C-마운트 옵션을 갖춘 모듈식 설계
- 작동 온도: -10°C ~ +60°C에서 4채널 CXP-12 성능 완전 지원
초소형 50 × 50 mm 설치 면적, 첨단 Sony Pregius S™ 이미징 성능, 높은 효율성 및 유연한 모듈식 마운트를 결합한 Allied Vision의 FXO CXP(4개 연결) 모델인 fxo935CX12-4C 및 fxo936CX12-4C는 소형 하이엔드 머신 비전 카메라의 새로운 기준을 제시합니다.
모델 개요
| 모델 | fxo935x CX12-4C | fxo936x CX12-4C |
| 해상도 | 5,328(가로) × 4,608 (세로) 24.6 MP |
4,128(가로) × 3,008(세로) 12.4 MP |
| 대각선 | 19.3mm (Type 1.2) |
14mm (1/1.1형) |
| 센서 | Sony IMX935 (BSI 글로벌 셔터) |
소니 IMX936 (BSI 글로벌 셔터) |
| 픽셀 크기 | 2.74μm | 2.74μm |
| 인터페이스 | CXP-12, 4 레인 | CXP-12, 4 레인 |
| 프레임 속도 | 192fps @8비트 | 339fps @8비트 |
| 치수 | 50 × 50 × 19 mm (평면 전면) 50 × 50 × 34 mm (C-마운트) |
50 × 50 × 19 mm (평면 전면) 50 × 50 × 34 mm (C-마운트) |
| 전력 소비 | 9 와트 | 9 와트 |
| 마운트 | 평면 전면 및 C-마운트 | 플랫 프론트 및 C-마운트 |