Azienda // Notizie
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP-12 (4 connessioni)

fxo935 back sRGB

Allied Vision lancia la serie di telecamere CoaXPress-12 a 4 canali più piccola al mondo per l'imaging ad alta velocità

05/07/2026 | Novità sui prodotti

Le nuove telecamere FXO CXP (4 connessioni) fxo935xCX12-4C e fxo936xCX12-4C combinano i sensori Sony Pregius S™ e un'elevata velocità di trasmissione in un alloggiamento compatto a raffreddamento passivo.

Allied Vision lancia una nuova serie di telecamere FXO con interfaccia CoaXPress-12 a 4 canali, che comprende il modello fxo935xCX12-4C da 24,6 megapixel e il modello fxo936xCX12-4C da 12,4 megapixel. Disponibili da subito attraverso la rete di distribuzione globale di Allied Vision, queste telecamere sono tra le prime a integrare i più recenti sensori Sony Pregius S™ BSI a otturatore globale IMX935 e IMX936 e offrono velocità di trasmissione dati fino a 50 Gbit/s tramite quattro connessioni CoaXPress-12. Progettate per sistemi di visione esigenti e con spazi limitati, le nuove telecamere FXO CXP offrono immagini ad alta risoluzione e con frame rate elevato grazie al raffreddamento passivo senza ventola e privo di vibrazioni, consentendo un funzionamento affidabile da -10 °C a +60 °C in applicazioni di produzione elettronica, semiconduttori, automotive, metrologia, medicina e farmaceutica.


Prestazioni, efficienza e ingombro: i vantaggi chiave in sintesi
La serie FXO CXP-12 (4 connessioni) offre le massime prestazioni di imaging in un alloggiamento ultracompatto con un ingombro di 50 × 50 mm, riducendo al minimo le dimensioni del sistema senza compromettere la produttività o la qualità dell’immagine. Essendo la telecamera più piccola al mondo con CXP-12 a 4 canali, si integra facilmente in spazi ristretti all'interno delle macchine e in teste di ispezione compatte, supportando al contempo flussi di dati CXP-12 a 4 canali completi.

Con un basso consumo energetico di soli 9 W, la piattaforma è altamente efficiente e consente un design completamente privo di ventola e raffreddato passivamente, eliminando le vibrazioni, riducendo la manutenzione e garantendo un funzionamento stabile, in particolare in ambienti di camera bianca. Il Power-over-CXP riduce la complessità del sistema eliminando gli alimentatori esterni e riducendo il cablaggio. Il prezzo interessante, in combinazione con i frame grabber di Allied Vision, offre un valore aggiunto e semplifica la progettazione del sistema completo.


Progettate per compiti di visione nei settori dell'elettronica, della metrologia e delle Scienze della vita 

Le telecamere FXO sono progettate per applicazioni in cui si combinano dettagli precisi, frequenze di campionamento elevate e spazi di installazione ristretti. Nella produzione di elettronica e semiconduttori, sono ideali per l'ispezione ottica automatizzata (AOI) 2D/3D, la verifica dell'assemblaggio dei semiconduttori, l'allineamento pick-and-place SMT e l'ispezione ad alta risoluzione dei PCB. Consentono inoltre una triangolazione laser 3D veloce e precisa e l'imaging a luce strutturata per un'analisi dettagliata della superficie e della forma. Nella metrologia automobilistica e industriale, le telecamere supportano l'ispezione dei materiali 2D/3D, nonché la misurazione ad alta precisione di sollecitazioni, deformazioni e spostamenti, e sono eccellenti per la velocimetria di immagini di particelle. Il loro design compatto, senza ventola ed efficiente dal punto di vista energetico le rende inoltre una scelta eccellente per i sistemi di imaging medico e farmaceutico, dove affidabilità, pulizia e basse vibrazioni sono essenziali.


Linea FXO CXP (4 connessioni): panoramica dei modelli e caratteristiche
tecniche La serie FXO CXP (4 connessioni) debutta con due modelli:

fxo935CX12-4C / fxo935MX12-4C:

  • Risoluzione: 24,6 MP (5.328 × 4.608)
  • Sensore: Sony IMX935, otturatore globale BSI (Tipo 1.2, diagonale 19,3 mm)
  • Frequenza fotogrammi: fino a 192 fps a 8 bit

fxo936CX12-4C / fxo936MX12-4C:

  • Risoluzione: 12,4 MP (4.128 × 3.008)
  • Sensore: Sony IMX936, otturatore globale BSI (Tipo 1/1,1, diagonale 14 mm)
  • Frequenza dei fotogrammi: fino a 339 fps a 8 bit

Entrambi i modelli condividono la stessa piattaforma meccanica ultrasottile con dimensioni di 50 × 50 × 19 mm (Flat Front) o 50 × 50 × 34 mm (C-Mount) e presentano:

  • Interfaccia: CoaXPress 2.0 (CXP-12), 4 connessioni (fino a 50 Gbit/s)
  • Alimentazione: Power-over-CXP con consumo energetico di 9 W
  • Raffreddamento: passivo, senza ventola, per un funzionamento privo di vibrazioni
  • Formati immagine: varianti monocromatiche e a colori
  • Attacchi per lenti: concetto modulare con opzioni Flat Front e C-Mount
  • Temperatura di esercizio: da -10 °C a +60 °C con prestazioni CXP-12 a 4 canali


Grazie alla combinazione di ingombro ultracompatto di 50 × 50 mm, prestazioni di imaging avanzate Sony Pregius S™, alta efficienza e attacchi modulari flessibili, i modelli FXO CXP (4 connessioni) fxo935CX12-4C e fxo936CX12-4C di Allied Vision definiscono un nuovo standard per le telecamere di visione artificiale compatte e di fascia alta.


Panoramica dei modelli

Modello fxo935x CX12-4C     fxo936x CX12-4C
Risoluzione 5.328 (H) × 4.608 (V)
24,6 MP
4.128 (O) × 3.008 (V)
12,4 MP
Diagonale 19,3 mm
(Tipo 1,2)
14 mm
(Tipo 1/1,1)
Sensore Sony IMX935
(otturatore globale BSI)
Sony IMX936
(otturatore globale BSI)
Dimensione pixel 2,74 μm 2,74 μm
Interfaccia CXP-12, 4 corsie CXP-12, 4 corsie
Frequenza fotogrammi 192 fps a 8 bit 339 fps a 8 bit
Dimensioni 50 × 50 × 19 mm (frontale piatto)
50 × 50 × 34 mm (attacco C)
50 × 50 × 19 mm (frontale piatto)
50 × 50 × 34 mm (attacco C)
Consumo energetico 9 Watt 9 Watt
Attacco Frontale piatto e attacco C Frontale piatto e attacco C