会社 // ニュース
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP-12(4ポート)

fxo935 back sRGB

アライドビジョン、高速撮像向けの世界最小の4チャンネルCoaXPress-12カメラシリーズを発売

05/07/2026 | 製品ニュース

新しいFXO CXP(4接続)カメラ「fxo935xCX12-4C」および「fxo936xCX12-4C」は、コンパクトなパッシブ冷却筐体内に、ソニーのPregius S™センサーと高スループットを兼ね備えています。

アライドビジョンは、4チャンネルCoaXPress-12インターフェースを備えた新しいFXOカメラシリーズを発売します。このシリーズには、24.6メガピクセルの「fxo935xCX12-4C」と12.4メガピクセルの「fxo936xCX12-4C」が含まれます。 アライドビジョンのグローバル販売ネットワークを通じて即日出荷が可能なこれらのカメラは、最新のソニー製Pregius S™ BSIグローバルシャッターセンサー「IMX935」および「IMX936」を統合した最初の製品の一つであり、4つのCoaXPress-12接続を介して最大50 Gbit/sのデータ転送レートを実現します。 厳しい要件が課され、設置スペースが限られているビジョンシステム向けに設計された新しいFXO CXPカメラは、ファンレスで振動のないパッシブ冷却方式を採用しながら、高解像度・高フレームレートの画像撮影を実現し、電子機器製造、半導体、自動車、計測、医療、製薬などのアプリケーションにおいて、-10°C~+60°Cの環境下で信頼性の高い動作を可能にします。


性能、効率、設置面積:主な利点の一覧
FXO CXP-12(4 接続)シリーズは、50 × 50 mm の設置面積を持つ超コンパクトな筐体で最高の撮像性能を発揮し、スループットや画質を損なうことなくシステムサイズを最小限に抑えます。 4 チャンネル CXP-12 を搭載した世界最小のカメラとして、狭い機械内部やコンパクトな検査ヘッドにも容易に組み込むことができ、4 チャンネル CXP-12 データストリームをすべてサポートしています。 

消費電力はわずか 9 W と低く、このプラットフォームは高効率であり、完全にファンレスで受動冷却の設計を実現しています。これにより、振動を排除し、メンテナンスを削減し、特にクリーンルーム環境において安定した動作を保証します。 Power-over-CXP により、外部電源が不要になり、配線作業も軽減されるため、システムの複雑さが軽減されます。アライドビジョンのフレームグラバーと組み合わせることで、魅力的な価格設定がさらなる付加価値をもたらし、システム全体の設計を簡素化します。


エレクトロニクス、計測、ライフサイエンスのビジョンタスク
向けに設計FXOカメラは、微細なディテール、高いタクトレート、および限られた設置スペースが求められるアプリケーション向けに設計されています。 エレクトロニクスおよび半導体製造分野では、2D/3D自動光学検査(AOI)、半導体組立の検証、SMTピック・アンド・プレースの位置合わせ、高解像度PCB検査に最適です。また、詳細な表面および形状解析のための、高速かつ高精度な3Dレーザー三角測量や構造化光イメージングも可能にします。 自動車および産業用計測分野では、2D/3D材料検査に加え、ひずみ、変形、変位の高精度測定をサポートし、粒子画像流速測定にも最適です。 また、コンパクトでファンレス、かつ省電力な設計により、信頼性、清浄度、低振動が不可欠な医療・製薬用イメージングシステムにおいても、優れた選択肢となります。


FXO CXP(4接続)ラインナップ:モデル概要と技術的特長
FXO CXP(4接続)シリーズは、以下の2モデルでデビューします。

fxo935CX12-4C / fxo935MX12-4C:

  • 解像度:24.6 MP(5,328 × 4,608)
  • センサー:ソニー IMX935、BSIグローバルシャッター(タイプ1.2、対角線19.3 mm)
  • フレームレート:最大192 fps(8ビット)

fxo936CX12-4C / fxo936MX12-4C:

  • 解像度:12.4 MP(4,128 × 3,008)
  • センサー:ソニー IMX936、BSI グローバルシャッター(タイプ 1/1.1、対角線 14 mm)
  • フレームレート:最大339 fps(8ビット)

両モデルとも、50 × 50 × 19 mm(フラットフロント)または 50 × 50 × 34 mm(Cマウント)の寸法を持つ同じ超薄型メカニカルプラットフォームを採用しており、以下の特徴を備えています:

  • インターフェース:CoaXPress 2.0 (CXP-12)、4接続(最大50 Gbit/s)
  • 電源:Power-over-CXP、消費電力9 W
  • 冷却:パッシブ方式、ファンレス冷却により振動のない動作を実現
  • 画像フォーマット:モノクロおよびカラーモデル
  • レンズマウント:フラットフロントおよびCマウントオプションを備えたモジュラー設計
  • 動作温度:-10°C~+60°C(4チャンネルCXP-12のフル性能を維持)


50 × 50 mmという超コンパクトなフットプリント、ソニーの先進的なPregius S™イメージング性能、高効率、そして柔軟なモジュラーマウントを兼ね備えた アライドビジョンのFXO CXP(4接続)モデル「fxo935CX12-4C」および「fxo936CX12-4C」は、コンパクトでハイエンドなマシンビジョンカメラの新たな基準を打ち立てました。


モデル概要

モデル fxo935x CX12-4C     fxo936x CX12-4C
解像度 5,328(H)× 4,608(V)
24.6 MP
4,128 (H) × 3,008 (V)
12.4 MP
対角線 19.3mm
(タイプ1.2)
14mm
(1/1.1型)
センサー Sony IMX935
(BSI グローバルシャッター)
ソニー IMX936
(BSI グローバルシャッター)
画素サイズ 2.74μm 2.74μm
インターフェース CXP-12、4レーン CXP-12、4レーン
フレームレート 192fps(8ビット時) 339fps @8ビット
外形寸法 50 × 50 × 19 mm (フラットフロント)
50 × 50 × 34 mm (Cマウント)
50 × 50 × 19 mm(フラットフロント)
50 × 50 × 34 mm(Cマウント)
消費電力 9 ワット 9 ワット
マウント フラットフロントおよびCマウント フラットフロントおよびCマウント