公司 // 新聞
FXO935 936 Overview sRGB

FXO CXP-12(4 個連接埠)

fxo935 back sRGB

Allied Vision 推出全球最小的 4 通道 CoaXPress-12 攝影機系列,專為高速成像而設計

05/07/2026 | 產品快訊

新款 FXO CXP(4 通道)攝影機 fxo935xCX12-4C 與 fxo936xCX12-4C,將 Sony Pregius S™ 感光元件與高吞吐量整合於緊湊型被動冷卻機殼中。

Allied Vision 推出全新 FXO 攝影機系列,配備 4 通道 CoaXPress-12 介面,包含 24.6 百萬畫素的 fxo935xCX12-4C 以及 12.4 百萬畫素的 fxo936xCX12-4C。 這些攝影機現已透過 Allied Vision 的全球經銷網絡正式上市,是首批整合最新 Sony Pregius S™ BSI 全局快門感測器 IMX935 和 IMX936 的機型,並能透過四組 CoaXPress-12 連接埠提供高達 50 Gbit/s 的資料傳輸速率。 新款 FXO CXP 攝影機專為要求嚴苛且空間受限的視覺系統設計,採用無風扇、無振動的被動散熱技術,可提供高解析度、高幀率的成像,並能在 -10°C 至 +60°C 的溫度範圍內,於電子製造、半導體、汽車、量測、醫療及製藥等應用中可靠運作。


性能、效率與佔用空間:關鍵優勢一覽FXO
CXP-12(4 組連接)系列在 50 × 50 毫米佔用空間的超緊湊機殼中,提供最高成像性能,在無損吞吐量或影像品質的前提下,將系統尺寸降至最低。 作為全球體積最小的 4 通道 CXP-12 攝影機,它能輕鬆整合至狹窄的機器空間和緊湊型檢測頭中,同時支援完整的 4 通道 CXP-12 資料流。 

該平台功耗僅 9 W,效率極高,並採用完全無風扇、被動散熱的設計——消除振動、減少維護需求,並確保穩定運作,特別是在潔淨室環境中。 Power-over-CXP 技術透過消除外部電源供應器並減少佈線工作,降低了系統複雜度。極具吸引力的價格搭配 Allied Vision 的幀擷取卡,不僅提供額外價值,更簡化了完整系統的設計。


專為電子、量測及生命科學視覺任務
設計 FXO 相機專為同時需要細微細節、高節拍率及狹窄安裝空間的應用而設計。 在電子與半導體生產領域,該系列相機特別適用於 2D/3D 自動光學檢測 (AOI)、半導體組裝驗證、SMT 拾放對位,以及高解析度 PCB 檢測。此外,它們還能實現快速且精確的 3D 雷射三角測量與結構光成像,以進行詳細的表面與形狀分析。 在汽車與工業量測領域,這些相機支援 2D/3D 材料檢測,以及應變、變形和位移的高精度測量,並非常適合用於粒子影像測速法。 其緊湊、無風扇且節能的設計,也使其成為醫療與製藥成像系統的絕佳選擇,這些領域中可靠性、潔淨度及低振動是至關重要的。


FXO CXP(4 連接埠)產品系列:型號概覽與技術亮點FXO
CXP(4 連接埠)系列首度推出兩款型號:

fxo935CX12-4C / fxo935MX12-4C

  • 解析度:24.6 MP(5,328 × 4,608)
  • 感光元件:Sony IMX935,BSI 全域快門(1.2 型,對角線 19.3 毫米)
  • 幀率:最高 192 fps @ 8 位元

fxo936CX12-4C / fxo936MX12-4C

  • 解析度:12.4 MP(4,128 × 3,008)
  • 感光元件:Sony IMX936,BSI 全域快門(1/1.1 型,對角線長度 14 毫米)
  • 幀率:最高 339 fps @ 8 位元

兩款型號均採用相同的超薄機械平台,尺寸為 50 × 50 × 19 公釐(平面前端)或 50 × 50 × 34 公釐(C 型卡口),並具備以下特點:

  • 介面:CoaXPress 2.0 (CXP-12),4 組連接埠(最高 50 Gbit/s)
  • 電源:Power-over-CXP,功耗 9 W
  • 散熱:被動式無風扇散熱,確保無振動運作
  • 影像格式:單色與彩色版本
  • 鏡頭卡口:模組化設計,提供平面前端與 C 型卡口選項
  • 工作溫度:-10°C 至 +60°C,可維持 4 通道 CXP-12 的完整效能


憑藉其超緊湊的 50 × 50 毫米佔用空間、先進的 Sony Pregius S™ 成像性能、高效率以及靈活的模組化卡口設計, Allied Vision 的 FXO CXP(4 連接埠)型號 fxo935CX12-4C 與 fxo936CX12-4C 為緊湊型高階機器視覺相機樹立了新標竿。


型號一覽

型號 fxo935x CX12-4C     fxo936x CX12-4C
解析度 5,328(水平)× 4,608(垂直)
24.6 MP
4,128(水平)× 3,008(垂直)
12.4 MP
對角線 19.3mm
(1.2型)
14 毫米
(1/1.1 型)
感光元件 Sony IMX935
(BSI 全局快門)
Sony IMX936
(BSI 全局快門)
像素尺寸 2.74μm 2.74微米
介面 CXP-12,4 通道 CXP-12,4 通道
幀率 192fps @8Bit 339fps @8Bit
尺寸 50 × 50 × 19 毫米(平面前蓋)
50 × 50 × 34 毫米(C 型卡口)
50 × 50 × 19 毫米(平面前端)
50 × 50 × 34 毫米(C 型卡口)
功耗 9 瓦特 9 瓦特
安裝方式 平面前端與 C 型卡口 平面前端與 C 型卡口