FXO CXP-12 (4 Connections)
Allied Vision bringt 4-Kanal-CoaXPress-12-Kameraserie auf den Markt
Die neuen FXO CXP-Kameras vereinen Sony-Pregius-S™-Sensoren und hohen Durchsatz in einem kompakten, passiv gekühlten Gehäuse.
Allied Vision bringt eine neue FXO-Kameraserie mit 4-Kanal-CoaXPress-12-Schnittstelle auf den Markt. Die 24,6-Megapixel-Kamera fxo935xCX12-4C und die 12,4-Megapixel-Kamera fxo936xCX12-4C gehören zu den ersten Kameras, die die neuesten Sony Pregius S™ BSI-Global-Shutter-Sensoren IMX935 und IMX936 integrieren und Datenraten von bis zu 50 Gbit/s über vier CoaXPress-12-Anschlüsse liefern. Die FXO-CXP-Kameras wurden für anspruchsvolle Bildverarbeitungssysteme mit begrenztem Platzangebot entwickelt und bieten hochauflösende Bildgebung mit hoher Bildrate sowie lüfterlose, vibrationsfreie passive Kühlung. Sie ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von -10 °C bis +60 °C in Anwendungen der Elektronikfertigung, Halbleiterindustrie, Automobilindustrie, Messtechnik, Medizin und Pharmazie ermöglicht.
Leistung, Effizienz und Platzbedarf: Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Die FXO CXP-12-Serie (4 Anschlüsse) bietet höchste Bildgebungsleistung in einem ultrakompakten Gehäuse mit einer Grundfläche von 50 × 50 mm. Die Systemgröße wird somit reduziert, ohne den Durchsatz oder die Bildqualität zu beeinträchtigen. Als weltweit dünnste 4-Kanal-CXP-12-Kamera (nur 19 mm dünn, Flat-front-Version) lässt sie sich problemlos in beengte Maschinenräume und kompakte Inspektionsköpfe integrieren und unterstützt dabei volle 4-Kanal-CXP-12-Datenströme.
Mit einem geringen Stromverbrauch von nur 9 W ist die Plattform hocheffizient und ermöglicht ein vollständig lüfterloses, passiv gekühltes Design. Vibrationen werden vermieden, der Wartungsaufwand reduziert und ein stabiler Betrieb gewährleistet wird, insbesondere in Reinraumumgebungen. Power-over-CXP reduziert die Systemkomplexität, indem externe Netzteile entfallen und der Verkabelungsaufwand verringert wird. Attraktive Preise in Kombination mit den Framegrabbern von Allied Vision bieten einen zusätzlichen Mehrwert und vereinfachen das Design des Gesamtsystems.
Entwickelt für Bildverarbeitung in den Bereichen Elektronik, Messtechnik und Biowissenschaften
Die FXO-Kameras wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen feine Details, hohe Taktfrequenzen und beengte Einbauräume zusammenkommen. In der Elektronik- und Halbleiterfertigung eignen sie sich ideal für die automatisierte 2D/3D-Optische Inspektion (AOI), die Überprüfung der Halbleiterbestückung, die Ausrichtung bei der SMT-Bestückung sowie die hochauflösende Leiterplatteninspektion. Darüber hinaus ermöglichen sie eine schnelle und präzise 3D-Lasertriangulation und Structured-Light-Bildgebung für detaillierte Oberflächen- und Formanalysen. In der Automobil- und industriellen Messtechnik unterstützen die Kameras die 2D/3D-Materialprüfung sowie die hochpräzise Messung von Dehnung, Verformung und Verschiebung und eignen sich hervorragend für die Partikelbild-Geschwindigkeitsmessung. Ihr kompaktes, lüfterloses und energieeffizientes Design macht sie zudem zu einer hervorragenden Wahl für medizinische und pharmazeutische Bildgebungssysteme, bei denen Zuverlässigkeit, Reinheit und geringe Vibrationen unerlässlich sind.
FXO CXP (4 Anschlüsse) Kameras: Modellübersicht und technische Highlights
Die FXO CXP (4 Anschlüsse)-Serie startet mit zwei Modellen:
fxo935CX12-4C / fxo935MX12-4C:
- Auflösung: 24,6 MP (5.328 × 4.608)
- Sensor: Sony IMX935, BSI-Global-Shutter (Typ 1,2, 19,3 mm Diagonale)
- Bildrate: bis zu 192 fps bei 8 Bit
fxo936CX12-4C / fxo936MX12-4C:
- Auflösung: 12,4 MP (4.128 × 3.008)
- Sensor: Sony IMX936, BSI-Global-Shutter (Typ 1/1,1, 14 mm Diagonale)
- Bildrate: bis zu 339 fps bei 8 Bit
Beide Modelle verfügen über dieselbe ultraschlanke mechanische Plattform mit Abmessungen von 50 × 50 × 19 mm (Flat Front) bzw. 50 × 50 × 34 mm (C-Mount) und bieten folgende Merkmale:
- Schnittstelle: CoaXPress 2.0 (CXP-12), 4 Anschlüsse (bis zu 50 Gbit/s)
- Stromversorgung: Power-over-CXP mit 9 W Leistungsaufnahme
- Kühlung: Passive, lüfterlose Kühlung für vibrationsfreien Betrieb
- Bildformate: Monochrom- und Farbvarianten
- Objektivanschlüsse: Modulares Konzept mit Flat-Front- und C-Mount-Optionen
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C bei voller 4-Kanal-CXP-12-Leistung
Mit ihrer Kombination aus ultrakompakter Bauweise (50 × 50 mm), fortschrittlicher Bildgebungsleistung des Sony Pregius S™-Sensors, hoher Effizienz und flexiblen modularen Halterungen setzen die FXO CXP-Modelle (4 Anschlüsse) fxo935CX12-4C und fxo936CX12-4C von Allied Vision einen neuen Standard für kompakte High-End-Bildverarbeitungskameras.
Die Modelle im Überblick
| Modell | fxo935x CX12-4C | fxo936x CX12-4C |
| Auflösung | 5,328(H) × 4,608 (V) 24.6 MP |
4,128 (H) × 3,008 (V) 12.4 MP |
| Diagonale | 19.3mm (Type 1.2) |
14mm (Type 1/1.1) |
| Sensor | Sony IMX935 (BSI Global Shutter) |
Sony IMX936 (BSI Global Shutter) |
| Pixelgröße | 2.74μm | 2.74μm |
| Interface | CXP-12, 4 lanes | CXP-12, 4 lanes |
| Bildrate | 192fps @8Bit | 339fps @8Bit |
| Maße | 50 × 50 × 19 mm (Flat Front) 50 × 50 × 34 mm (C-Mount) |
50 × 50 × 19 mm (Flat Front) 50 × 50 × 34 mm (C-Mount) |
| Stromverbrauch | 9 Watt | 9 Watt |
| Mount | Flat Front and C-Mount | Flat Front and C-Mount |