Produkte // Zubehör // Schnittstellenanschlüsse
AlliedVision Alvium Open Housing Carrier Board

Schnittstellenanschlüsse

Hier können Sie aus verschiedenen Kabeln auswählen, um Ihre Kamera an den Host anzuschließen. Die Kabel sind nach digitaler Schnittstelle aufgelistet.

Alle Kabel und Platinen wurden mit unseren Kameras auf Signalintegrität getestet, um maximale Leistung zu gewährleisten. Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich elektromagnetischer Störungen und Materialien.

Hinweis: Der Inhalt dieser Webseite wird um weitere Produkte erweitert. Wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam, um weitere Empfehlungen für Ihre Anwendung zu erhalten.

CoaXPress-Kabel

CoaXPress ist eine industrielle Kameraschnittstelle, die Bilddaten mit sehr hoher Bandbreite über Koaxialkabel von der Kamera zum Framegrabber überträgt.
Sie ermöglicht extrem hohe Datenraten (bis zu mehr als 12 Gb/s pro Kabel), lange Kabellängen von bis zu 70 m und eine zuverlässige Übertragung mit geringer Latenz. Zu
den wichtigsten Vorteilen gehören die gleichzeitige Stromversorgung und Kamerasteuerung über dasselbe Kabel.

Mit diesen Kabeln können Sie beispielsweise Bonito PRO-Kameras an den Host anschließen: 

CXP-6 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss
13032 CoaXPress-Kabel CXP-6 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss, 5,0 m
13315 CoaXPress-Kabel CXP-6 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss, 10,0 m
13316 CoaXPress-Kabel CXP-6 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss, 20,0 m

CXP-6 4 BNC auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss
13034 CoaXPress-Kabel CXP-6 4 BNC auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss, 5,0 m
13317 CoaXPress-Kabel CXP-6 4 BNC auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss, 10,0 m
13318 CoaXPress-Kabel CXP-6 4 BNC auf 4 DIN 1,0/2,3 Schraubverschluss, 20,0 m

CXP DIN 1.0 2.3 Connector

FAKRA-Koaxialkabel

FAKRA Coax ist eine Einzelkoaxialkabelschnittstelle, die häufig für serielle Kameraverbindungen in der Automobilindustrie verwendet wird. Sie wird von FPD-Link III und GMSL2 verwendet. FAKRA Coax bietet eine hohe Bandbreite, geringe Latenz und hervorragende EMV-Leistung. Der FAKRA-Stecker bietet eine sichere Verbindung und zuverlässige Haltekraft, und dasselbe Kabel kann neben Videosignalen auch Strom und Steuerbefehle übertragen. Es wird bevorzugt eingesetzt, wenn einfache Verkabelung und starke Abschirmung Priorität haben. Die maximale Kabellänge beträgt 15 m mit Alvium FP3 oder GM2. 

Hinweis: Für die Entwicklung empfehlen wir, Alvium FP3- oder Alvium GM2-Kameras mit FAKRA-Koaxialstecker von der Kamera über eine Deserialisiererkarte an eine MIPI CSI-2-Adapterkarte und diese wiederum an eine Embedded-Karte anzuschließen.


28901 FAKRA-Koaxialkabel 5 m
28902 FAKRA-Koaxialkabel 10 m
28903 FAKRA-Koaxialkabel 15 m

FAKRA Cable Connector Front View

FAKRA-Koaxial-Deserialisierer-Karten

GigE-Kabel (RJ45-Stecker)

GigE (Gigabit Ethernet) ist eine netzwerkbasierte Kameraschnittstelle, die Bilddaten über eine Standard-Ethernet-Infrastruktur überträgt. In der Regel verwenden Kameras das GigE Vision-Protokoll. Es bietet bis zu 1 GBit/s pro Verbindung über Kupferkabel. Varianten mit 2,5, 5 oder 10 GBit/s erreichen einen höheren Durchsatz. CAT 6-Kabel unterstützen Kabellängen von bis zu 100 m. Topologien mit mehreren Kameras können über Switches realisiert werden. Zu den Vorteilen zählen weit verbreitete, kostengünstige Komponenten, Power over Ethernet (PoE) für ein einziges Kabel, das für Strom und Daten verwendet wird, sowie zuverlässige Synchronisationsoptionen (z. B. IEEE 1588 PTP).

Cat6-GigE-Kabel (Industriequalität)
15764 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Verriegelung zu RJ45 8p gerade Schraubverriegelung, 3,0 m
15765 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Verriegelung zu RJ45 8p gerade Schraubverriegelung, 5,0 m
15766 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Verriegelung zu RJ45 8p gerade Schraubverriegelung, 10,0 m

Cat6-GigE-Kabel (schleppkettengeeignet)
8258 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Steckverbindung zu RJ45 8p gerade Schraubverbindung, 1,0 m
8259 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Steckverbindung zu RJ45 8p gerade Schraubverbindung, 3,0 m
8260 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade mit Verriegelung auf RJ45 8p gerade mit Schraubverschluss, 5,0 m
8261 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade mit Verriegelung auf RJ45 8p gerade mit Schraubverschluss, 10,0 m
8262 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Verriegelung zu RJ45 8p gerade Schraubverriegelung, 20,0 m
8263 GigE-Kabel Cat6, RJ45 8p gerade Verriegelung zu RJ45 8p gerade Schraubverriegelung, 30,0 m

GigE RJ45 Connector

HSD-STP-Kabel

HSD STP ist eine abgeschirmte Twisted-Pair-Kamera-Verbindung in Automobilqualität, die HSD-Steckverbinder verwendet, um serielle Hochgeschwindigkeitsvideos über Differentialkabel zu übertragen. Diese wird von FPD-Link III und GMSL2 verwendet. HSD STP bietet einen Durchsatz von mehreren Gigabit bei geringer Latenz und guter EMI-Immunität. Stromversorgung und bidirektionale Steuerung können über dasselbe Kabel übertragen werden, was die Installation vereinfacht. Dank kompakter Stecker und robuster Abschirmung eignet sich das Kabel für raue Umgebungen und beengte Platzverhältnisse. Die maximale Kabellänge beträgt 10 m mit Alvium FP3 und 8 m mit Alvium GM2. Eine Verbesserung der Signalintegrität ermöglicht längere Kabellängen.

Hinweis: Für die Entwicklung empfehlen wir, Alvium FP3- oder Alvium GM2-Kameras mit HSD STP-Anschluss von der Kamera über eine Deserializer-Platine an eine MIPI CSI-2-Adapterplatine und diese wiederum an eine Embedded-Platine anzuschließen.


18405 HSD-STP-Kabel 5 m
18406 HSD-STP-Kabel 10 m

HSD STPCable Connector Front View

HSD STP-Deserialisierer-Karten

M12-Kabel mit X-Codierung

M12 X-coded ist ein robustes industrielles Ethernet-Steckverbindersystem, das die acht Leiter in vier separate Quadranten unterteilt. Es bringt GigE-Leistung in raue Umgebungen, in denen Vibrationen, Feuchtigkeit oder Verunreinigungen RJ45 weniger geeignet machen, und sorgt gleichzeitig für hohe Kabellängen. Mechanische Verriegelung und robuste Abschirmung verbessern die Zuverlässigkeit für mobile oder im Außenbereich eingesetzte Maschinen.

Mit diesen Kabeln können Sie die Bildverarbeitungssysteme von Alecs an den Host anschließen:

22506 M12 X-codiert auf RJ45 5 m
22507 M12 X-codiert auf RJ45 15 m
22508 M12 X-codiert auf RJ45 30 m

M12 X Coded Connector

MIPI CSI-2-Kabel

MIPI CSI-2 ist ein Kameraschnittstellenstandard auf Board-Ebene für eingebettete Systeme, der MIPI D-PHY- oder C-PHY-Lanes verwendet, um eine sehr hohe Gesamtbandbreite bei geringem Stromverbrauch und extrem niedriger Latenz zu erreichen. MIPI CSI-2 integriert einen Steuerkanal (I2C) und erfordert ein sorgfältiges Signalintegritätsdesign und eine sorgfältige Softwareintegration. MIPI CSI-2 ist für Verbindungen mit kurzer Reichweite mit FPC-Kabeln optimiert. Es gibt keinen universellen Standard für externe Steckverbinder. Alvium CSI-2-Kameras verwenden Hirose FH55. 

Hinweis: Für die Entwicklung empfehlen wir, Alvium 1500 C- und 1800 C-Kameras über MIPI CSI-2-Adapterkarten an Embedded-Boards anzuschließen.

18947 MIPI CSI-2-Schnittstellenkabel 70 mm
12316 MIPI CSI-2-Schnittstellenkabel 120 mm
12317 MIPI CSI-2-Schnittstellenkabel 220 mm
12318 MIPI CSI-2-Schnittstellenkabel 420 mm

MIPI CSI 2 Cable

MIPI CSI-2-Adapterplatinen

Die elektrischen Anschlüsse für MIPI CSI-2 sind nicht standardisiert. Daher können Alvium-Kameras, die MIPI CSI-2 verwenden, nicht mit handelsüblichem Zubehör an den Host angeschlossen werden. MIPI CSI-2-Adapterplatinen beschleunigen die Entwicklung und ermöglichen Anwendungen für Geräte, die in kleinen Stückzahlen hergestellt werden.

Die MIPI CSI-2-Adapterplatinen
Alvium 1500 C und 1800 C passen elektrische Leitungen, Polarität und Spannungspegel zwischen Alvium CSI-2-Kameras und eingebetteten Platinen an.

Alvium FP3 und GM2
Alvium FP3- und Alvium GM2-Kameras verwenden MIPI CSI-2 und I2C als Steuerungsprotokoll, das von SerDes codiert und decodiert wird. Die Verbindung verläuft von der Kamera über eine Deserialisiererkarte zu einer MIPI CSI-2-Adapterkarte und schließlich zu einer Embedded-Karte.

MIPI CSI-2-Adapterplatinen passen elektrische Leitungen, Polarität und Spannungspegel zwischen Alvium CSI-2-Kameras und eingebetteten Platinen an.


12314-12362 Adapter Boards for Boundary Devices Nitrogen6_Max and Wandboard i.MX6
14908 Adapter Board for Toradex Ixora
14909 Adapter Board for NVIDIA Jetson TX2 and AGX Xavier
14918 | 22558 Adapter Board for NVIDIA Jetson Nano Dev Kit
16419 | 22564 Adapter Board for NXP i.MX 8M Plus Eval Kit
16420 | 22565 Adapter Board for AMD Xilinx ZCU106 Eval Kit
16422 | 22566 Adapter Board for Avnet MSC SM2S-MB-EP5
19403 | 22563 Adapter Board for AMD Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit
19616 | 22559 Adapter Board for NVIDIA Jetson AGX Orin / Xavier and TX2
19623 | 22560 Adapter Board for NVIDIA Jetson Orin Nano Dev Kit

Avnet MSC SM2S Adapter

USB 3.0-Kabel

USB 3.0 (auch als USB 3.2 Gen 1 bezeichnet) ist eine weit verbreitete Kameraschnittstelle, die eine nominale Bandbreite von bis zu 5 GBit/s bietet, Plug-and-Play-Funktionalität und eine breite Betriebssystemunterstützung. Die Kameras können über den Bus mit Strom versorgt und über Switches angeschlossen werden, was die Bereitstellung einfach und kostengünstig macht. Durchsatz und Latenz können je nach Host-Controller, Verkabelung und gemeinsamer Busnutzung variieren. USB 3.0 eignet sich gut für Einzelkamera-Setups und kompakte Systeme. Alvium 1800 U-Kameras unterstützen eine Kabellänge von 8 m.

Sie können diese Kabel verwenden, um beispielsweise Alvium 1800 U-Kameras an den Host anzuschließen:

12326 USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro-B mit Schraubverschlüssen, 1,0 m
12327 USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro-B mit Schraubverschlüssen, 3,0 m
12328 USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro-B mit Schraubverschlüssen, 5,0 m
12329 USB 3.0-Kabel Typ A auf Micro-B mit Schraubverschlüssen, 8,0 m

csm USB Connectors 8c63d3cc76

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision