相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

System-on-module and carrier board with Mako cameras

Product News

Two ultra-compact Mako cameras perform quick identification of faulty parts.

Two ultra-compact Mako cameras perform quick identification of faulty parts. This advanced image processing task runs without a PC. Instead the cameras are connected through a System-on-Module (SoM) via standard carrier board for computing power.

Two Mako cameras, a Mako G-319C with a GigE Vision interface and a Mako U-130B with a USB3 Vision interface, are connected through a System-on-Module (SoM) via standard carrier board. The cameras grab images of the inspection targets (USB flash drives) placed on a turntable triggered by an external light barrier. The program use OpenCV, an open source computer vision library, which allows a blob contour check and logo detection of images grabbed by the Mako U camera as well as logo color check with the Mako G camera.

Watch the video now to find out more: