没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 11 to 20 of 23.
下载Vimba 所有1800 C型号都可以通过GenICam控制,以便访问CSI-2。从 Alvium 1800 C-500、Alvium 1800 C-507、Alvium 1800 C-511、Alvium [...] C-511、Alvium 1800 C-1236 和 Alvium 1800 C-2050开始, Allied Vision 将不断扩大正式测试和验证的用于 CSI-2的 GenICam 的型号数量。 直接寄存器访问
Alvium 1800 C 短波红外相机 为嵌入式应用设计的高性能短波红外相机模组 Alvium 1800 C 短波红外相机是一款小巧、高性能的工业相机模组。 小尺寸和高灵敏度,二者兼得! 了解更多 Alvium [...] Alvium 1800 C 短波红外相机 – 适用于嵌入式视觉的高性能短波红外相机模组 面向嵌入式系统开发人员的短波红外传感器 Alvium 1800 C 短波红外相机是目前市面最小巧的工业级低功耗非制冷短波红外 [...] 载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 C 短波红外相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
Alvium 1800 C 用于嵌入式应用的高性能 CSI-2 相机 了解 Alvium 1800 C Alvium 1800 U 提供高性能成像的工业级 USB 相机 了解 Alvium 1800 U 嵌入式配件 [...] 相机系列,我们为嵌入式应用提供了轻松的软硬件集成方案。 Alvium 1500 和 Alvium 1800 系列搭载 Allied Vision 开发的革命性 ALVIUM ® 技术 ,具备独有的片上系
Alvium 1800 U 高性能成像入门之选 Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选 高性价比工业级 USB 相机 Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术 [...] 系统还是嵌入式系统中,都可成为各种机器视觉应用的主力机型。 选择您的相机型号 优势概览 Alvium 1800 U 是一款体积小巧但功能强大的工业相机,兼具高画质与高性价比! 多种传感器可选:可针对您的单项应用,在具备 [...] 载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 U 相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
Alvium 1800 U 短波红外相机 短波成像入门级选择 Alvium 1800 U 短波红外相机是一款小巧且功能强大的工业相机。 以超高性价比提供高质量成像! 了解更多 Alvium 1800 U 短波红外 [...] 短波红外成像的入门级选择 具有出色 SWaP+C 性能的工业 USB 短波红外相机 Alvium 1800 U 短波红外相机是体积小巧的工业级低功耗非制冷短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入 [...] 载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 U 短波红外相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
多种接口供选 -20°C至+65°C宽工作温度范围 现已上市,即刻发货 联系我们的专家! Alvium 1800 U/C-030 VSWIR 传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR 分辨率: 656 [...] 重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳) Alvium 1800 U/C-130 VSWIR 传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR 分辨率: 1296
应用说明: 点击 此处 搜索所有应用说明! Alvium USB 相机相关的应用说明: Alvium 1800 C: ROI Frame Rates with Video4Linux V1.0.0 (PDF) [...] CN (PDF) Alvium SWIR Cameras Flyer V1.6 EN (PDF) 1800 U 参数手册 Alvium 3D CAD (STEP) 文件下载 您可以在 Alvium STEP文件下载页面
to 105C Ambient) 无 有 高性价比工业用USB接口相机 Alvium 1800 U Alvium 1800 U是高性能 ALVIUM ® 工业应用成像技术 的入门之选。此款产品搭载全新一代传感器,
Allied Vision 相机固件,包括对应的版本说明。 Alvium CSI-2 (1500 C, 1800 C, FP3, GM2) Alvium (...)-240m/c 型号: 固件版本 00.13
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们