相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium 1800 C 短波红外相机

为嵌入式应用设计的高性能短波红外相机模组

Alvium 1800 C 短波红外相机是一款小巧、高性能的工业相机模组。
小尺寸和高灵敏度,二者兼得!

了解更多

Alvium 1800 C 短波红外相机 – 适用于嵌入式视觉的高性能短波红外相机模组

面向嵌入式系统开发人员的短波红外传感器

Alvium 1800 C 短波红外相机是目前市面最小巧的工业级低功耗非制冷短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入式和机器视觉应用打造紧凑型嵌入式系统。搭载索尼最新的 IMX990或 IMX991 SenSWIR InGaAs 传感器,该短波红外相机以小尺寸、低重量、低功耗和低成本(SWaP+C)为您提供高图像质量和帧速率。通过 MIPI CSI-2兼容接口、工业级硬件和驱动程序,获得嵌入式视觉解决方案的即插即用体验!

 

产品优势

Allied Vision 的 Alvium 短波红外相机是目前市面最小巧的工业级低功耗非制冷短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入式和机器视觉应用打造紧凑型 OEM 系统。

 

  • 尺寸小巧、质量轻盈、低功耗低成本,支持您打造 SWaPc 解决方案:
    • 紧凑型封闭式外壳,尺寸仅29mm x 29mm x 38 mm(宽 x 高 x 长)
    • 针对超紧凑型系统设计提供了裸板和开放式外壳选项
    • 功耗低至<2W,电池供电系统的理想之选
  • 创新的数字 InGaAs 传感器可提供行业最小的像素尺寸,并配备生产流程在线高精传感器对准功能,可为您提供上佳的画质,进而提升检测系统准确度
  • 高帧率和灵活的 ROI 控制选项,允许您根据自身需要加速推进工艺流程
  • 板载自动增益控制 (AGC) 和对比度控制功能,让您在复杂条件下亦可获得增强视觉画质,如:24小时日/夜成像,或透视灰尘或雾霾成像
  • 宽工作温度范围和板载温度监控功能,确保在不同条件下可靠运行

 

功能

  • 分辨率: 高达130万像素
  • 传感器: Sony SenSWIR InGaAs 传感器,支持从400nm到1700nm的高光谱范围
  • 帧率: 高达223帧/秒
  • 外壳选项: 裸板、开放式外壳
  • 镜头选项: C-Mount, CS-Mount, 或 S-Mount
  • 能耗: < 2W
  • 运行温度: -20°C 到 +65°C (外壳温度)

有疑问?我们乐意为您提供帮助。

采用 ALVIUM 独家技术

ALVIUM® 是一款功能强大、高效节能的处理器,内置一个图像信号处理器 (ISP) 和一个图像处理库 (IPL)。该处理器可在降低嵌入式系统 CPU 负载的同时,利用相机搭载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。

 

适用于所有应用的配件

Alvium 1800 C 短波红外相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。

 

显示所有配件

功能强大的软件确保完美的连接性

Allied Vision 为视觉系统中的 Alvium 1800 C SWIR 相机操作提供不同权限模式:

 

  • 直接寄存器访问 (DRA)
    高级用户可通过寄存器控制相机。

了解ALVIUM的控制寄存器

 

  • Video4Linux2 Access
    允许通过以下方式控制相机:
    • V4L2 API
    • Allied Vision V4L2 Viewer
    • 类似 GStreamer 和 OpenCV 等架构

可在 GitHub 上下载不同主板和片上系统 (SoCs) 的开源 CSI-2 驱动程序。

从GitHUB上下载开源程序