产品优势
- 尺寸小巧、质量轻盈、低功耗低成本,支持您打造 SWaPc 解决方案:
- 紧凑型封闭式外壳,尺寸仅29mm x 29mm x 38 mm(宽 x 高 x 长)
- 针对超紧凑型系统设计提供了裸板和开放式外壳选项
- 功耗低至<2W,电池供电系统的理想之选
- 创新的数字 InGaAs 传感器可提供行业最小的像素尺寸,并配备生产流程在线高精传感器对准功能,可为您提供上佳的画质,进而提升检测系统准确度
- 高帧率和灵活的 ROI 控制选项,允许您根据自身需要加速推进工艺流程
- 板载自动增益控制 (AGC) 和对比度控制功能,让您在复杂条件下亦可获得增强视觉画质,如:24小时日/夜成像,或透视灰尘或雾霾成像
- 宽工作温度范围和板载温度监控功能,确保在不同条件下可靠运行