没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 71 to 80 of 81.
多种接口供选 -20°C至+65°C宽工作温度范围 现已上市,即刻发货 联系我们的专家! Alvium 1800 U/C-030 VSWIR 传感器型号: Sony IMX991 SenSWIR 分辨率: 656 [...] 重量: 20 g (裸板), 50 g (开放式外壳), 70 g (封闭式外壳) Alvium 1800 U/C-130 VSWIR 传感器型号: Sony IMX990 SenSWIR 分辨率: 1296
Alvium 1800 U 高性能成像入门之选 Alvium 1800 U – 高性能成像入门之选 高性价比工业级 USB 相机 Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术 [...] 系统还是嵌入式系统中,都可成为各种机器视觉应用的主力机型。 选择您的相机型号 优势概览 Alvium 1800 U 是一款体积小巧但功能强大的工业相机,兼具高画质与高性价比! 多种传感器可选:可针对您的单项应用,在具备 [...] 载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 U 相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
“Alvium相机是拍摄高质量全玻片组织病理学图像的理想之选。” Alvium 1800 U-511 以合理的成本获取高质量成像 Alvium 1800 U-511c相机在PathoCam解决方案中起着至关重要的作用 [...] 分析。该系统提供了一种经济高效且易于使用的替代方案,可代替自动扫描仪。图像的获取由Alvium 1800 U-511c相机完成。 面临的挑战 如何打造高效、准确的经济型诊断解决方案 在组织病理学应用中 [...] 幅照片拼接在一起,生成数字化全玻片图像。该解决方案采用Allied Vision的Alvium 1800 U-511c高画质相机——后者搭载了索尼IMX547传感器,可实现5.1 MP的超高分辨率。P
Alvium 1800 U 短波红外相机 短波成像入门级选择 Alvium 1800 U 短波红外相机是一款小巧且功能强大的工业相机。 以超高性价比提供高质量成像! 了解更多 Alvium 1800 U 短波红外 [...] 短波红外成像的入门级选择 具有出色 SWaP+C 性能的工业 USB 短波红外相机 Alvium 1800 U 短波红外相机是体积小巧的工业级低功耗非制冷短波红外 (SWIR) 核心模块,非常适合为嵌入 [...] 载的图像校正和预处理功能,针对您的应用优化画质并提升通量。 适用于所有应用的配件 Alvium 1800 U 短波红外相机系列可搭配多种配件。请点击下方按钮,查看其兼容的镜头、接口、I/O 接口及三脚架适配器。
计于一身,是ADAS测试的理想之选。 所选相机:Alvium 1800 U-240 高性价比工业级 USB 相机 Alvium 1800 U-240搭载索尼IMX392传感器,可在2.4 MP分辨率下以126 [...] 视图获取时间同步视频数据。 解决方案 精准触发 为确保时间同步视频信号,公司选用了Alvium 1800 U-240c 相机采集图像。这款相机的优点在于可通过LVTTL信号触发逐帧拍摄。LVTTL信号 [...] o-B USB 3.1 Gen 1接口(带螺旋锁),可为应用设计提供更高的可靠性。Alvium 1800 U-240还提供了多种外壳版本(封闭式、开放式、裸板)及多种镜头接口供选。USB接口可置于相机
高传输速率使我们的检测管线速度提升了150%。 相机: Alvium 1800 C-319 小型高性能工业级CSI-2 相机 Alvium 1800 C-319相机搭载索尼IMX265传感器,具有54 fps的帧率和3 [...] 分,FaSTTUBe 团队选用了两台具有全局快门传感器和MIPI CSI-2接口的Alvium 1800 C-319c相机。这一快门技术可有效消除拍摄高速运动物体的果冻效应,减少失真。MIPI CSI
应用说明: 点击 此处 搜索所有应用说明! Alvium USB 相机相关的应用说明: Alvium 1800 C: ROI Frame Rates with Video4Linux V1.0.0 (PDF) [...] CN (PDF) Alvium SWIR Cameras Flyer V1.6 EN (PDF) 1800 U 参数手册 Alvium 3D CAD (STEP) 文件下载 您可以在 Alvium STEP文件下载页面
to 105C Ambient) 无 有 高性价比工业用USB接口相机 Alvium 1800 U Alvium 1800 U是高性能 ALVIUM ® 工业应用成像技术 的入门之选。此款产品搭载全新一代传感器,
64GB),完美适配机器人和其他全自动机器应用。 Alvium CSI-2 相机 Alvium 1800 C MIPI CSI-2 相机系列功能强大,将机器视觉应用中广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入 [...] 2000万像素,在提供优异画质的同时,帧速率可达到 Alvium 1500 C 型号的两倍。 查看所有 1800 C 相机 查看所有 1500 C 相机 Alvium 相机套件 适用于 NVIDIA Jetson [...] 到源代码 小体积、轻重量、低能耗和高性价比 低延迟 Alvium USB3 相机 Alvium 1800 U 是高性能 ALVIUM® 工业应用成像技术的入门之选。此款产品搭载新一代传感器,小巧轻盈,
C: MIPI CSI-2 接口嵌入式相机模组 ALVIUM 1800 C: 进阶版工业 MIPI CSI-2接口相机 ALVIUM 1800 U: 入门级 USB 机器视觉相机 了解有关 Alvium
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们