相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

新闻产品新闻

Allied Vision产品线再度扩容,新增两款基于 ALVIUM® 技术(Allied Vision 自有 ASIC 芯片)的全新 GigE 和5GigE 接口相机

Allied Vision 公司基于 GigE Vision 接口工业视觉相机发布在即,正式加入 Alvium 平台大家庭。至此,继 USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于 GigE Vision 接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备 GigE Vision 接口的 Alvium G1系列相机首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨率选型最高可达24.6MP;而配备 5GigE Vision 接口的 Alvium G5 系列则提供了11款搭载不同规格高性能索尼IMX图像传感器的机型供选。该系列应用涵盖了广泛的光谱波长范围,包括紫外光(UV)、可见光、近红外光(NIR)和短波红外光(SWIR)。Aivium G1 和 Alvium G5系列相机基于工业级标准硬件打造,同时还有FPNC、DPC、主动传感器对准等先进技术加持,以提供卓越的图像质量,更为视觉应用的未来发展奠基。该系列的问世再度扩展了Alvium平台应用的灵活性,进一步丰富了用户的选择。

Alvium G1 - 画质卓越的紧凑型1GigE相机
Alvium G1系列相机采用符合未来需求的封装形式,随附全面的功能组合,包括支持广泛的最常用机器视觉传感器选型。通过我们的Alvium芯片和工业标准硬件,此系列相机可轻松集成至任意视觉系统,同时确保长期可用性和可靠性。

Alvium G5 - 轻松升级,尽享超前性能
Alvium G5 系列相机强势整合现有5GigE 接口优势与Alvium平台独有的灵活性。既具备GigE Vision标准的所有优势,同时为针对分辨率和帧率至关重要的应用提供了更多带宽。Alvium G5相机系列支持轻松升级现有系统(USB3 Vision或GigE Vision),并向后兼容GigE解决方案。

GigE 相机2022全年稳定供货
基于Allied Vision的ASIC芯片Alvium®技术的Alvium G1和Alvium G5相机可以很好的帮助我们迎接全球原材料短缺的挑战。对于有需求的潜在客户,我们已经可以提供样机。