相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

产品新闻

Allied Vision的小巧机型Alvium 相机现可搭载索尼IMX992和IMX993 SenSWIR InGaAs传感器

Allied Vision现推出搭载索尼SenSWIR传感器的Alvium相机,拓展了Alvium系列在机器视觉领域的应用。

Alvium SWIR 相机搭载索尼第二代IMX992和IMX993 SenSWIR InGaAs 传感器,以更高帧率拍摄高分辨率图像,同时设计兼具小巧的尺寸、轻盈的重量、低功耗以及亲民的成本。相机可选择5GigE、USB3或MIPI CSI-2接口。

Allied Vision的Alvium SWIR 相机是目前市面上超小巧的工业级短波红外成像设备,可打造异常紧凑的系统,适用于手持设备、无人机等空间有限的应用场景。

即将上市型号概览

型号: Alvium 传感器分辨率
(水平 × 垂直)
帧率
(初期值)
像素尺寸传感器尺寸
C-530IMX992 SenSWIR5.3 MP
2592 × 2056
80 fps3.45 µm    Type 1/1.4
U-53075 fps
G5-53080 fps
C-320IMX993 SenSWIR3.2 MP
2080 × 1544
125 fps3.45 µm    Type 1/1.8
U-320120 fps
G5-320125 fps

同一相机满足可见光和SWIR光谱成像

Alvium SWIR相机支持400 - 1700nm的光谱范围,同时具有高量子效率。通过一台相机可以同时拍摄可见光和SWIR光谱图像,从而降低系统总体成本。结合生产流程在线高精传感器对准功能,可满足检测系统画质、分辨率和精度等方面的超高标准要求。