相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

Allied Vision发布搭载Sony Pregius CMOS全局快门传感器的Alvium CSI-2相机

新闻公司新闻

Allied Vision于德国纽伦堡嵌入式世界大会正式发布搭载索尼高性能IMX图像传感器的CSI-2相机

2020年2月25日至2月27日,Allied Vision将在纽伦堡嵌入式世界大会(嵌入式视觉区2号厅2-540展位)展示用于工业嵌入式视觉的创新型相机系列全新机型。Allied Vision的Alvium 1800相机系列现已推出六款全新的MIPI CSI-2相机,全部搭载索尼Pregius CMOS全局快门传感器,这些机型将机器视觉应用的性能需求与嵌入式系统的优势完美结合。

 

跨界机器视觉相机

Alvium 1800系列跨界联通机器视觉与嵌入式视觉两端,为嵌入式系统开发人员引入了机器视觉相机的性能和耐用性等诸多特性。而Alvium 1800系列得益于索尼Pregius系列高性能CMOS全局快门传感器的加持,实现了高帧率、高灵敏度及高画质等全方位的优秀性能。Alvium 1800系列相机具备工业级硬件、可自选的广泛的图像校正库以及高精度触发等特性,符合所有的工业机器视觉要求。

而且,这些相机仍然基于已经针对嵌入式视觉系统进行了优化的Allied Vision Alvium平台打造,有着超小、超轻的体量,并且可以作为单板模块或开放式外壳形态轻松集成到小型系统中。其成本优化式的平台设计理念为设备的经济性带来了较高的性价比。

搭载Sony IMX传感器的Alvium CSI-2相机参数概览

相机型号1800 C-0401800 C-1581800 C-3191800 C-5071800 C-12361800 C-2050
传感器Sony IMX287Sony IMX273Sony IMX265Sony IMX264Sony IMX304Sony IMX183
分辨率728 × 544;
0.4 MP
1456 × 088;
1.6 MP
2064 × 544;
3.2 MP
2464 × 056;
5.1 MP
4112 × 3008;
12.4 MP
5496 × 3672;
20.5 MP
像素尺寸6.9 µm ×
6.9 µm
3.45 µm × 3.45 µm3.45 µm × 3.45 µm3.45 µm × 3.45 µm3.45 µm × 3.45 µm2.4 μm × 
2.4 μm
传感器尺寸Type 1/2.9Type 1/2.9Type 1/1.8Type 2/3Type 1.1Type 1
快门种类全局全局全局全局全局卷帘
帧率292 fps154 fps53 fps34 fps22 fps25 fps

所有机型均配备了设有USB3接口,这使得您可以借助Allied Vision的Vimba 套件将USB接口的相机轻松集成至基于台式机的系统和嵌入式系统。

 

嵌入式生态系统

为了实现嵌入式系统的轻松集成,Allied Vision在GitHub开源平台上提供了多种CSI-2驱动程序,并且发布了用于模块化系统(SoM)的适配板和载板等官方配件产品。在展位上,Allied Vision将展示一系列嵌入式主机(如NVIDIA Jetson Nano、NXP i.MX8 QM、Toradex Ixora carrier、antmicro’s Baseboard)、与各种Alvium机型结合的开发板(如Google Coral Development Board)以及适配板。

 

人工智能

Allied Vision展位上的另一个亮点为深度学习应用程序的现场演示(异常检测和智能触发)。所有配备了CSI-2和USB3接口的Alvium系列相极以及配备GigE Vision接口的Mako G紧凑型相机均将集成至NVIDIA's Jetson Nano和NVIDIA's Jetson Xavier主板用于现场演示。

 

Allied Vision亮相嵌入式世界大会

嵌入式世界展

2020年2月25日(星期二)至2月27日(星期四)

纽伦堡展览中心

2号厅,嵌入式视觉区,2-540展位

嵌入式世界大会

2020年2月27日(星期四)上午11:30

简介:关于嵌入式平台的图像处理能力及其API与所需的资源

发言人: Sebastian Günther (Allied Vision)