相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

Allied Vision 发布全新 Mako G 系列偏振相机

新闻产品新闻

在2018年德国斯图加特视觉展,Allied Vision 全新推出了配备索尼最新的四向偏振滤光片技术的全新Mako相机。

Allied Vision 在2018年11月6-8日举办的德国斯图加特视觉展上推出全新 Mako G-508 POL 偏振相机。该款相机配备了采用索尼全新的四向偏振滤光片技术的PolarsensTM 5.0 MP IMX250MZR / MYR CMOS 传感器(单色或彩色),可作为一种新的经济高效的工具,显示传统成像解决方案无法看到的图像特征。

 

利用偏振图像数据,提高可视性

 

IMX250MZR/MYR CMOS 传感器的片上纳米线偏振层支持四个方向(0°、45°、90° 和 135°),以便传感器的每个像素都能捕获相对于其特定线栅轴的偏振光。 四个像素一起构建计算单元,以确定每个像素的强度和偏振角,类似于 RGB 或颜色传感器的贝叶斯解析(Debayering)。通过使用伪彩色查表,可以很容易地看到每个偏振角度的缺陷和应力区域。

通过使用偏振图像数据,有效减少妨碍表面检查的反射,进而可以在低光条件下增强对比度以检测形状,并且可以检测各种材料特性,例如应力、成分或表面结构。Mako G-508 偏振相机能够轻易捕捉偏振图像数据,用于代替传统手动旋转偏振滤镜的方式。与传统偏振成像方法相比,其最小化的系统设置要求也有助于降低成本。

 

Mako G-508 偏振相机参数一览

型号Mako G-508 POL
传感器

Sony IMX250MZR/MYR

传感器种类

CMOS

快门种类

Pregius Global shutter

传感器尺寸

Type 2/3

像素尺寸

3.45 μm × 3.45 μm

分辨率

5.0 Megapixel; 2464 (H) × 2056 (V)

帧率

23.7 fps

默认镜头接口 

C-Mount

 

Mako - 外形小巧,袖珍玲珑

 

Mako 相机采用小巧坚固的工业外壳,性价比优异。采用符合 GigE Vision 或 USB3 Vision 标准的接口技术,可实现与主机系统和图像处理解决方案的可靠连接。基本功能包括螺钉安装式 RJ45 连接件和多个 I / O,有助于轻松系统集成。所有 Mako 相机均配备 CCD 或新型 CMOS 传感器,以便支持未来的应用需求。得益于 Allied Vision 公司的 Vimba 软件开发包 (SDK),相机可轻易集成到不同的图像处理系统中。