相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

Allied Vision 多款嵌入式应用工业级相机上市,Alvium CSI-2相机系列再度增加新成员

产品新闻

Allied Vision Alvium CSI-2相机系列现推出:搭载索尼第4代IMX541和IMX542 Pregius S传感器以及OnSemi AR0522近红外增强型传感器的版本

Allied Vision 旗下 Alvium 系列正式发布两款新作:Alvium 1800 C-2040 和 Alvium 1800 C-1620,搭载两种不同型号的索尼第四代高性能IMX背照式CMOS传感器,并且均采用了Pregius S全局快门技术。

 

搭载高品质索尼传感器的CSI-2相机

Alvium 1800 C-2040在“方糖”大小的精巧外形内嵌入了一颗正方形传感器以及C接口,是微距拍摄的理想选择。这款相机采用20.4 MP索尼IMX541传感器,帧率高达24 fps (8 bit)。Alvium 1800 C-1620配备了IMX542传感器,具有16:9宽屏画幅。它的分辨率几乎是同类型2代索尼IMX传感器IMX265的两倍,对于需要高分辨率成像的ITS应用而言颇具吸引力。

以上两种传感器均采用改良型背照式像素架构,可更高效地捕获光线,量子效率(QE)比二代和三代IMX传感器更高。该传感器的量子效率、读出噪声以及空间分辨率等技术参数优异,能够在高动态范围下提供细腻画质。并且由于像素尺寸缩小至2.74μm,因此在相同的传感器尺寸下,其像素密度(即分辨率)更高。
 

近红外 (NIR) 增强型CSI-2相机
除了搭载索尼第4代IMX传感器的两款相机外,Allied Vision还发布了近红外增强型Alvium 1500 C-501近红外相机,同时还提供了彩色和黑白两种型号供选。这款相机搭载OnSemi AR0522卷帘快门传感器,在NIR光谱区间(即波长750nm以上区间)内性能优异,因而在低光照场景(例如,黄昏或黎明时)下表现尤为出色。

全新Alvium 1800 C机型概览

型号Alvium 1800 C-1620Alvium 1800 C-2040Alvium 1500 C-501 NIR
传感器Sony IMX542Sony IMX541OnSemi AR0522
传感器类型CMOS 全局快门CMOS 全局快门CMOS 卷帘快门
传感器尺寸Type 1.1Type 1.1Type 1/2.5
像素尺寸2.74 μm × 2.74 μm2.74 μm × 2.74 μm2.2 μm × 2.2 μm
分辨率
(H×V)
16.2 MP
5328 × 3040
20.4 MP
4512 × 4512
5.0 MP
2592 × 1944
宽高比16:91:14:3
帧率30 fps24 fps68 fps

所有相机均提供不同外壳版本(封闭式、开放式、裸板)及不同镜头接口供选。