没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
了解更多
Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。
即将发布:
搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机
Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机 像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术
前往相机选型工具
在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。
鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。
我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。
熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头、连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。
了解我们的产品
探索无限应用
在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。
我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。
查看技术文档和下载
THK 视觉集团旗下的 Allied Vision 和 SVS-Vistek 将一步深化合作,强强联合
Nerian 3D depth camera application
Allied Vision的小巧机型Alvium 相机现可搭载索尼IMX992和IMX993 SenSWIR InGaAs传感器
全新软件适配器可将Allied Vision相机无缝集成至显微镜环境进行控制
Allied Vision再度扩充GigE Vision接口Alvium相机的硬件选项
Allied Vision Goldeye XSWIR和Alvium相机系列在中国荣获两大重量级奖项
Allied Vision正式推出支持FPD-Link III和GMSL2协议的Alvium相机,支持高速长距离数据传输
From June 27 – 30, 2023 Allied Vision will be exhibiting a large product range on the TKH Vision booth B5.206 at Automatica in Munich
Alvium USB相机在医疗软件中的应用