제품 // SWIR

// Goldeye Pro

SWIR 이미징 분야의 탁월함

Goldeye Pro 카메라는 처리량, 화질 및 이미징 성능 측면에서 SWIR 이미징 시스템을 한 차원 더 높은 수준으로 끌어올리도록 설계되었습니다.

다음과 같은 이점을 누리십시오:

  • 소음 없이 유지보수가 필요 없는 연중무휴 24시간 작동을 보장하는 콤팩트하고 견고한 팬리스 산업용 디자인(55mm x 55mm)
  • 통합 TEC1 냉각 기능을 갖춘 고해상도 IMX99x Sony SenSWIR InGaAs 센서로, 최대 5.32 MP의 최고 센서 해상도를 지원
  • 3.45 μm 픽셀 크기로 가능한 최고 수준의 공간 해상도를 제공하여 가장 상세하고 정확한 이미징을 구현 • 스펙트럼 범위: 400 nm – 1,700 nm
  • 비용 효율적이고 통합이 용이한 네트워크 연결을 통해 효율적인 데이터 전송을 지원하는 5 GigE 인터페이스
  • 비균일성 및 결함 픽셀 보정을 포함한 고급 이미지 보정 기능이 이미지 간에 즉시 적용됩니다.
  • 탁월하고 재현성 높은 화질을 위한 뛰어난 열 안정성으로 IMX992/993 센서에 대해 동급 최고의 성능을 보장
  • 작동 온도 범위: -15°C ~ +55°C (하우징)
Go to Goldeye Pro
csm Series Goldeye Pro G5 C Mount side right 1080px

// Goldeye SWIR

다용도로 활용 가능한 고성능 SWIR 카메라

Goldeye 카메라는 5µm에서 30µm에 이르는 다양한 픽셀 크기를 지원하는 센서 선택 측면에서 매우 다용도로 활용 가능합니다. 다음 중에서 선택하십시오:

  • 두 가지 하우징 디자인: 컴팩트 산업용(55mm x 55mm x 78mm) 및 까다로운 용도를 위한 고급 과학용(90mm x 90mm x 80mm).
  • QVGA 또는 VGA 해상도의 다양한 InGaAs 센서는 물론, 열전 소자(TEC) 냉각을 통해 온도가 안정화된 소니 IMX990/991 SenSWIR 센서를 지원하여 재현성 높은 이미징 결과를 보장합니다.
  • 장시간 노출 또는 최대 2,200nm(XSWIR)까지 확장된 SWIR 감도를 위해 -30°C까지 강력한 센서 냉각(예: TEC2) 기능을 갖춘 모델.
  • 스펙트럼 범위: 400 nm – 1,700 nm, 900 nm – 1,700 nm, 1,100 – 1,900 nm 및 1,200 – 2,200 nm
  • 표준을 준수하는 GigE Vision 및 Camera Link 인터페이스
  • 비균일도, 결함 픽셀 및 배경 보정을 포함한 고급 이미지 보정 기능. NUC 및 DPC 설정은 즉시(이미지 간) 적용됩니다.
  • 높은 동적 범위(최대 70dB 이상)를 갖춘 뛰어난 화질
  • 넓은 작동 온도 범위: -20°C ~ +55°C (하우징)
Go to Goldeye SWIR
csm Goldeye G 130 030 right side lens Computar 01 9c01bcbcc4

// FXO SWIR

최고의 처리량을 자랑하는 이미징

세계에서 가장 빠른 고해상도 SWIR 카메라 시리즈.

다음과 같은 이점을 누리세요:

  • 컴팩트한 산업용 하우징 설계(50 mm x 50 mm)로, 시간 민감도가 높은 고속 검사 및 선별 애플리케이션에 타의 추종을 불허하는 프레임 속도를 제공합니다
  • IMX990/992/993 소니 SenSWIR 센서 지원, 선택적으로 열전 냉각(TEC1) 적용 가능
  • 신뢰할 수 있는 센서 온도 안정화 및 재현성 높은 이미징 결과를 위한 외부 팬
  • 스펙트럼 범위: 400 nm – 1,700 nm
  • 최저 지연 시간과 최고 속도를 위한 CoaXPress-12 인터페이스
  • 이더넷 네트워크를 통한 최고 처리량과 간소화된 시스템 통합을 위한 10 GigE 인터페이스
  • 최대 600개의 동적으로 로드되는 설정 기반 보정 세트를 지원하는 비균일성 보정, 동적 결함 픽셀 및 쉐이딩 보정을 포함한 고급 이미지 보정 기능.
  • SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스와 복잡한 다중 조명 시나리오를 지원하는 4채널 스트로브 컨트롤러
  • 작동 온도 범위: -10°C ~ +60°C (하우징)
Go to EXO & FXO SWIR
fxo

// Alvium SWIR

컴팩트하고, 유연하며, 경제적인

컴팩트하고 가벼운 Alvium SWIR 카메라는 다음과 같은 장점을 제공하여 임베디드 및 머신 비전 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 OEM 시스템 개발에 이상적입니다:

  • 초소형 폼 팩터(29mm x 29mm), 경량, 에너지 효율적이며 비용 효율적(SWaP+C 최적화)
  • 보드 레벨 버전(Flex 및 Frame)과 다양한 장착 옵션을 포함한 높은 모듈성
  • 테이핑 처리 및 커버 글라스 제거 옵션을 포함한 모든 TEC 미사용 IMX99x SenSWIR 센서 지원
  • 분광 범위: 400 nm – 1,700 nm
  • 다양한 표준화된 인터페이스 옵션: USB3, GigE, 5GigE, CSI-2(MIPI) 및 FPD-Link III 및 GMSL2용 범위 확장기 포함
  • 시퀀서, 컨볼루션 필터, 렌즈 쉐이딩 보정 등 확장된 기능 세트
  • 임베디드 및 OEM SWIR 애플리케이션을 위한 최대의 설계 유연성 및 비용 효율성
  • -20°C ~ +65°C의 확장된 작동 온도 범위
Go to Alvium SWIR
csm Alvium SWIR e003fc6cc7

// EXO SWIR

접근성이 뛰어난 산업용 솔루션

EXO SWIR 카메라의 특징:

  • 신뢰할 수 있는 작동을 위한 콤팩트하고 견고한 산업용 디자인(50mm x 50mm)
  • 비용 효율적인 SWIR 이미징을 위한 TEC가 필요 없는 IMX990/991 Sony SenSWIR InGaAs 센서
  • 스펙트럼 범위: 400 nm – 1,700 nm
  • 간편한 시스템 통합을 위한 표준 준수 USB3 및 GigE Vision 인터페이스
  • 비균일성 보정, 결함 픽셀 보정, 음영 보정 등을 포함한 고급 이미지 보정 기능
  • SafeTrigger, 로직 기능, 프로그래밍 가능한 시퀀서 및 타이머를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스와 복잡한 다중 조명 시나리오를 지원하는 4채널 스트로브 컨트롤러
  • 작동 온도 범위: -10°C ~ +60°C (하우징)
EXO SWIR로 이동
EXO Front sRGB

// allPIXA SWIR

보이지 않는 것을 보기 – 빠른 라인 속도와 높은 감도를 바탕으로 실시간으로 비파괴 검사 및 선별 공정을 수행합니다.

이 고성능 SWIR 라인 스캔 카메라는 고속 검사 중 비가시광선 영역에서의 재료 분석이 필요한 머신 비전 애플리케이션에 탁월한 이미징 성능을 제공합니다. 이 카메라는 첨단 인듐/갈륨/비소(InGaAs) 센서 기술을 활용하며, 가시광선 범위 밖의 이미징을 위해 950nm에서 1,700nm에 이르는 넓은 스펙트럼 범위를 제공합니다.

강력한 Chromasens Corona II LED 라인 조명 제품군의 모든 조명 유형과 기하학적 구조를 allPIXA SWIR과 함께 사용하여 이미지를 캡처할 수 있습니다.

센서

최첨단 InGaAs 센서는 높은 감도와 낮은 노이즈를 제공합니다. allPIXA SWIR은 1,000픽셀 해상도와 12.5 µm 픽셀 크기를 갖춘 카메라 또는 512픽셀 해상도와 더 큰 25 µm 픽셀 크기를 갖춘 카메라로 제공됩니다. 센서의 높은 감도 덕분에 이 카메라는 고속 촬영 시 최상의 결과를 제공합니다.

인터페이스

이 카메라 시리즈는 이미지 처리 분야의 업계 표준인 GigE Vision 인터페이스를 제공합니다.

라인 속도

두 allPIXA SWIR 모델 모두 최대 40kHz의 라인 속도를 제공합니다.

소프트웨어

Allied Vision의 무료 소프트웨어 도구와 SDK를 사용할 수 있습니다. GenICam을 준수하는 GigE Vision 인터페이스를 통해 기존 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

응용 분야

SWIR 범위는 RGB 파장 스펙트럼에서는 볼 수 없는 유용한 정보를 제공하며, RGB 이미지를 뛰어넘는 귀중한 정보를 제공합니다. 이는 인간의 눈으로는 볼 수 없는 결함 및 오류를 감지하는 특수한 검사 작업, 예를 들어 반도체 품질 관리, 불투명 용기의 내용물 검사, 물질 및 수분 감지, 코팅 및 표면 검사 및 제어에 유용합니다.

Go to allPIXA SWIR
allPIXA SWIR Sensor front small