Produkte // SWIR
SWIR Logo Neg RGB

SWIR

Sehen Sie über das hinaus, was sichtbar ist!

Unsere SWIR-Kameras mit SONY SenSWIR-Sensoren bieten herausragende Leistung und Präzision für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen.

infrared swir

Infrarot-Bildgebung

Mehr sehen. Mehr erreichen.

Im elektromagnetischen Spektrum liegt Infrarotstrahlung zwischen sichtbarem Licht und Mikrowellen. Für Bildgebungsanwendungen deckt sie typischerweise Wellenlängen von 0,75 μm bis 14 μm ab und wird in Nahinfrarot (NIR), kurzwelliges Infrarot (SWIR), mittelwelliges Infrarot (MWIR) und langwelliges Infrarot (LWIR) unterteilt. Die Erfassung von Infrarotlicht ist anspruchsvoll und erfordert hochentwickelte Sensortechnologie sowie spezielle Objektive.

(Bilder im sichtbaren (links) und im infraroten Wellenlängenbereich (rechts))

Go To SWIR cameras
SWIR Portfolio

Unser SWIR-Kamera-Portfolio

Allied Vision verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Kurzwellen-Infrarotkameras auf Basis der InGaAs-Sensortechnologie. Auf der Grundlage dieses Fachwissens bietet Allied Vision optimierte SWIR-Kameras mit hervorragender Bildqualität – darunter hohe Homogenität, großer Dynamikbereich und linearer Verlauf – für ein breites Anwendungsspektrum an. 

Unser aktuelles Produktportfolio umfasst Modelle mit und ohne thermoelektrische Sensorkühlung (TEC) und reicht von Single-Board-Lösungen bis hin zu Modellen im Gehäuse mit kompaktem Formfaktor und Unterstützung für verschiedene Objektivanschlüsse.  

Für wissenschaftlich orientierte Anwendungen sind Kameras mit zweistufiger thermoelektrischer Sensorkühlung (TEC2) erhältlich, die eine besonders rauscharme Bildaufnahme bei langen Belichtungszeiten ermöglichen. Ausgestattet mit InGaAs-Sensoren mit erweitertem Wellenlängenbereich können sie sogar Wellenlängen bis zu 2,2 µm erfassen.

Die Kameras sind mit den gängigsten Schnittstellen für die industrielle Bildverarbeitung erhältlich, darunter 1GigE, 5GigE und 10GigE, Camera Link, CoaXPress, USB3 und CSI-2 (MIPI).

Alle Allied Vision-Kameras für SWIR verfügen über Vision-Standard-konforme Schnittstellen, GenICam-konforme Funktionsabwicklung, umfassende I/O-Steuerung und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten – was eine einfache Systemintegration und einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht.

// Goldeye Pro

Spitzenleistungen in der SWIR-Bildgebung

Goldeye Pro-Kameras wurden entwickelt, um SWIR-Bildgebungssysteme in Bezug auf Durchsatz, Qualität und Bildgebungsleistung auf ein neues Niveau zu heben.

Profitieren Sie von:

  • Kompaktes und robustes, lüfterloses Industriedesign (55 mm x 55 mm) für einen geräuschlosen, wartungsfreien 24/7-Betrieb
  • Hochauflösende IMX99x Sony SenSWIR InGaAs-Sensoren mit integrierter TEC1-Kühlung und Unterstützung der höchstmöglichen Sensorauflösungen von bis zu 5,32 MP
  • Höchstmögliche räumliche Auflösung bei einer Pixelgröße von 3,45 μm für äußerst detaillierte und präzise Bildgebung • Spektralbereich: 400 nm – 1.700 nm
  • 5-GigE-Schnittstelle für effiziente Datenübertragung mit kostengünstiger, einfach zu integrierender Netzwerkkonnektivität
  • Erweiterte Bildkorrekturfunktionen, einschließlich Korrektur von Ungleichmäßigkeiten und defekten Pixeln, die sofort (von Bild zu Bild) angewendet werden.
  • Hervorragende thermische Stabilität für eine ausgezeichnete und reproduzierbare Bildqualität, die eine erstklassige Leistung der IMX992/993-Sensoren gewährleistet
  • Betriebstemperaturbereich: -15 °C bis +55 °C (Gehäuse)
Go to Goldeye Pro
csm Series Goldeye Pro G5 C Mount side right 1080px

// Goldeye SWIR

Vielseitige Hochleistungs-SWIR-Kameras

Goldeye-Kameras sind hinsichtlich der Sensorauswahl sehr vielseitig und unterstützen Pixelgrößen von 5 µm bis 30 µm. Zur Auswahl stehen:

  • Zwei Gehäuseausführungen: kompaktes Industriegehäuse (55 mm x 55 mm x 78 mm) und fortschrittliches wissenschaftliches Gehäuse (90 mm x 90 mm x 80 mm) für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Unterstützung zahlreicher InGaAs-Sensoren mit QVGA- oder VGA-Auflösung sowie IMX990/991 Sony SenSWIR-Sensoren, die durch thermoelektrische Sensorkühlung temperaturstabilisiert sind, um reproduzierbare Bildgebungsergebnisse zu gewährleisten
  • Modelle mit starker Sensorkühlung (z. B. TEC2) bis -30 °C für lange Belichtungszeiten oder erweiterter SWIR-Empfindlichkeit bis 2.200 nm (XSWIR).
  • Spektralbereiche: 400 nm – 1.700 nm, 900 nm – 1.700 nm, 1.100 – 1.900 nm und 1.200 – 2.200 nm
  • Standardkonforme GigE Vision- und Camera Link-Schnittstellen
  • Erweiterte Bildkorrekturfunktionen, darunter Korrektur von Ungleichmäßigkeiten, fehlerhaften Pixeln und Hintergrund. NUC- und DPC-Sätze werden sofort angewendet (von Bild zu Bild).
  • Hervorragende Bildqualität mit hohem Dynamikbereich (bis zu >70 dB)
  • Breiter Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C (Gehäuse)
Go to Goldeye SWIR
csm Goldeye G 130 030 right side lens Computar 01 9c01bcbcc4

// FXO SWIR

Bildgebung mit höchstem Durchsatz

Schnelle hochauflösender SWIR-Kameras mit bis zu 173.4 fps bei 3.1 MP Auflösung

Profitieren Sie von:

  • Kompaktes Industriegehäuse (50 mm x 50 mm), das unübertroffene Bildraten für zeitkritische Hochgeschwindigkeits-Inspektions- und Sortieranwendungen ermöglicht
  • Unterstützung von Sony SenSWIR-Sensoren der Typen IMX990/992/993, optional mit thermoelektrischer Kühlung (TEC1)
  • Externer Lüfter für zuverlässige Sensortemperaturstabilisierung und reproduzierbare Bildgebungsergebnisse
  • Spektralbereich: 400 nm – 1.700 nm
  • CoaXPress-12-Schnittstelle für geringste Latenz und höchste Geschwindigkeit
  • 10-GigE-Schnittstelle für höchsten Durchsatz über Ethernet-Netzwerke und eine vereinfachte Systemintegration
  • Erweiterte Bildkorrekturfunktionen, darunter Ungleichmäßigkeitskorrektur mit bis zu 600 dynamisch geladenen, einstellungsabhängigen Korrektursätzen, dynamische Defektpixel- und Schattierungskorrektur.
  • Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern sowie einem 4-Kanal-Strobe-Controller zur Unterstützung komplexer Mehrlicht-Beleuchtungsszenarien
  • Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C (Gehäuse)
Go to EXO & FXO SWIR
fxo

// Alvium SWIR

Kompakt, flexibel und kostengünstig

Die kompakten und leichten Alvium-SWIR-Kameras eignen sich ideal für die Entwicklung kostengünstiger OEM-Systeme für Embedded- und Machine-Vision-Anwendungen und bieten folgende Vorteile:

  • Ultrakompakte Bauform (29 mm x 29 mm), geringes Gewicht, energieeffizient und kostengünstig (SWaP+C-optimiert)
  • Hohe Modularität einschließlich Board-Level-Versionen (Flex & Frame) und verschiedener Befestigungsoptionen
  • Unterstützung aller TEC-losen IMX99x SenSWIR-Sensoren, einschließlich Optionen mit geklebtem und entferntem Deckglas
  • Spektralbereich: 400 nm – 1.700 nm
  • Mehrere standardisierte Schnittstellenoptionen: USB3, GigE, 5GigE und CSI-2(MIPI), einschließlich Reichweitenverlängerungen für FPD-Link III und GMSL2
  • Erweiterter Funktionsumfang einschließlich Sequenzer, Faltungsfiltern und Kompensation von Linsenabschattungen
  • Maximale Designflexibilität und Kosteneffizienz für Embedded- und OEM-SWIR-Anwendungen
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +65 °C
Go to Alvium SWIR
csm Alvium SWIR e003fc6cc7

// EXO SWIR

Erschwingliche Lösung in Industriequalität

EXO-SWIR-Kameras bieten:

  • Kompaktes und robustes Industriedesign (50 mm x 50 mm) für zuverlässigen Betrieb
  • TEC-freie IMX990/991 Sony SenSWIR InGaAs-Sensoren für kostengünstige SWIR-Bildgebung
  • Spektralbereich: 400 nm – 1.700 nm
  • Standardkonforme USB3- und GigE-Vision-Schnittstellen für eine unkomplizierte Systemintegration
  • Erweiterte Bildkorrekturfunktionen, darunter Ungleichmäßigkeitskorrektur, Defektpixelkorrektur und Schattierungskorrektur.
  • Industrielle TTL-24-V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, Logikfunktionen, programmierbaren Sequenzern und Timern sowie einem 4-Kanal-Strobe-Controller zur Unterstützung komplexer Beleuchtungsszenarien mit mehreren Lichtquellen
  • Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C (Gehäuse)
Zu EXO SWIR wechseln
EXO Front sRGB

// allPIXA SWIR

Das Unsichtbare sichtbar machen – zerstörungsfreie Inspektions- und Sortierprozesse in Echtzeit mit hohen Bildraten und hoher Empfindlichkeit.

Diese leistungsstarke Kurzwellen-Infrarot-Zeilenkamera (SWIR) bietet außergewöhnliche Bildgebungsfähigkeiten für Bildverarbeitungsanwendungen, die eine nicht-sichtbare Materialanalyse bei Hochgeschwindigkeits-Inspektionen erfordern. Sie nutzt fortschrittliche Indium/Gallium/Arsenid (InGaAs)-Sensortechnologie und bietet einen breiten Spektralbereich von 950 nm bis 1.700 nm für die Bildgebung außerhalb des sichtbaren Spektrums.

Alle Beleuchtungsarten und Geometrien der leistungsstarken Chromasens Corona II LED-Linienbeleuchtungsfamilie können für die Bildaufnahme mit allPIXA SWIR verwendet werden.

SENSOR

Der hochmoderne InGaAs-Sensor bietet hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen. Die allPIXA SWIR ist als Kamera mit einer Auflösung von 1.000 Pixeln und 12,5 µm oder als Kamera mit einer Auflösung von 512 Pixeln und größeren 25-µm-Pixeln erhältlich. Dank der hohen Empfindlichkeit des Sensors liefert die Kamera bei hohen Geschwindigkeiten beste Ergebnisse.

SCHNITTSTELLEN

Die Kameraserie bietet eine GigE-Vision-Schnittstelle, den Industriestandard in der Bildverarbeitung.

ZEILENRATEN

Beide allPIXA SWIR-Modelle bieten Bildraten von bis zu 40 kHz.

SOFTWARE

Kostenlose Software-Tools und ein SDK von Allied Vision sind verfügbar. Die GenICam-konforme GigE Vision-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Bildverarbeitungssysteme.

ANWENDUNGEN

Der SWIR-Bereich liefert nützliche Informationen, die im RGB-Wellenlängenspektrum nicht sichtbar sind, und bietet wertvolle Erkenntnisse, die über RGB-Bilder hinausgehen. Dies ist hilfreich für ungewöhnliche Inspektionsaufgaben zur Erkennung von Defekten und Fehlern, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, z. B. bei der Qualitätskontrolle von Halbleitern, der Inhaltskontrolle undurchsichtiger Behälter, der Erkennung von Substanzen und Feuchtigkeit oder der Inspektion und Kontrolle von Beschichtungen und Oberflächen.

Go to allPIXA SWIR
allPIXA SWIR Sensor front small

SWIR-Broschüre

Placeholder Image
Placeholder Image