製品 // SWIR

// Goldeye Pro

SWIRイメージングにおける卓越性

Goldeye Proカメラは、スループット、画質、および撮像性能の面で、SWIR撮像システムを新たな次元へと引き上げるよう設計されています。

以下のメリットをご活用ください:

  • コンパクトかつ堅牢なファンレス産業用設計(55 mm × 55 mm)により、静粛でメンテナンスフリーの24時間365日連続稼働を実現
  • TEC1冷却機能を内蔵した高解像度IMX99x Sony SenSWIR InGaAsセンサーにより、最大5.32 MPという最高解像度に対応
  • 3.45 μm のピクセルサイズで実現する最高レベルの空間分解能により、極めて詳細かつ正確な撮像が可能• 分光範囲:400 nm – 1,700 nm
  • 5 GigE インターフェースにより、コスト効率に優れ、統合が容易なネットワーク接続で効率的なデータ伝送を実現
  • 不均一性および欠陥ピクセル補正を含む高度な画像補正機能が、画像ごとに瞬時に適用されます。
  • 優れた熱安定性により、卓越した再現性の高い画質を実現し、IMX992/993 センサーでクラス最高の性能を保証
  • 動作温度範囲:-15°C ~ +55°C(ハウジング)
Go to Goldeye Pro
csm Series Goldeye Pro G5 C Mount side right 1080px

// Goldeye SWIR

汎用性の高い高性能SWIRカメラ

Goldeyeカメラは、5µmから30µmまでのピクセルサイズに対応しており、センサーの選択において非常に汎用性が高いです。以下の選択肢からお選びいただけます:

  • 2種類の筐体デザイン:コンパクトな産業用モデル(55mm × 55mm × 78mm)と、要求の厳しい用途向けの高度な科学用モデル(90mm × 90mm × 80mm)。
  • QVGAまたはVGA解像度の多数のInGaAsセンサーに加え、ソニーのIMX990/991 SenSWIRセンサーにも対応しており、熱電式センサー冷却による温度安定化により、再現性の高い撮像結果を確保します
  • 長時間露光や、最大2,200nmまでの拡張SWIR感度(XSWIR)に対応するため、-30°Cまで冷却可能な強力なセンサー冷却機能(例:TEC2)を備えたモデルも用意されています。
  • スペクトル範囲:400 nm – 1,700 nm、900 nm – 1,700 nm、1,100 – 1,900 nm、および 1,200 – 2,200 nm
  • GigE VisionおよびCamera Linkインターフェースに準拠
  • 不均一性、欠陥画素、および背景補正を含む高度な画像補正機能。NUCおよびDPCの設定は、画像ごとに即座に適用されます。
  • 高いダイナミックレンジ(最大 70dB 以上)による卓越した画質
  • 広い動作温度範囲:-20°C ~ +55°C(ハウジング)
Go to Goldeye SWIR
csm Goldeye G 130 030 right side lens Computar 01 9c01bcbcc4

// FXO SWIR

最高スループットを実現するイメージング

世界最速の高解像度SWIRカメラシリーズ。

以下のメリットをご活用ください:

  • コンパクトな産業用筐体設計(50 mm × 50 mm)により、時間的制約の厳しい高速検査・選別アプリケーションにおいて、他に類を見ないフレームレートを実現
  • IMX990/992/993 ソニー製 SenSWIR センサーに対応、オプションで熱電冷却(TEC1)も利用可能
  • センサー温度を確実に安定させ、再現性の高い撮像結果を実現する外部ファン
  • 分光範囲:400 nm ~ 1,700 nm
  • CoaXPress-12インターフェースにより、最低のレイテンシと最高速度を実現
  • イーサネットネットワーク経由で最高のスループットを実現し、システム統合を簡素化する 10 GigE インターフェース
  • 最大 600 個の動的に読み込まれる設定依存の補正セットを備えた不均一性補正、ダイナミック欠陥画素、シェーディング補正など、高度な画像補正機能。
  • SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサおよびタイマーを備えた産業用 TTL-24V I/O インターフェース、および複雑なマルチライト照明シナリオに対応する 4 チャンネルストロボコントローラ
  • 動作温度範囲:-10°C~+60°C(筐体)
Go to EXO & FXO SWIR
fxo

// Alvium SWIR

コンパクト、柔軟、そして手頃な価格

コンパクトかつ軽量なAlvium SWIRカメラは、以下の特長を備えており、組み込みシステムやマシンビジョン用途向けのコスト効率に優れたOEMシステムの開発に最適です:

  • 超コンパクトなフォームファクタ(29mm × 29mm)、軽量、省エネ、かつコスト効率に優れる(SWaP+Cに最適化)
  • ボードレベルバージョン(FlexおよびFrame)や各種取り付けオプションを含む高いモジュール性
  • テープ固定型およびカバーガラス取り外し型を含む、すべてのTECレスIMX99x SenSWIRセンサーに対応
  • 分光範囲:400 nm ~ 1,700 nm
  • 複数の標準化されたインターフェースオプション:USB3、GigE、5GigE、CSI-2(MIPI)。これには、FPD-Link IIIおよびGMSL2用のレンジエクステンダーも含まれます
  • シーケンサー、畳み込みフィルター、レンズシェーディング補正など、拡張された機能セット
  • 組み込みおよびOEM向けSWIRアプリケーションにおいて、最大限の設計の柔軟性とコスト効率を実現
  • -20°C~+65°Cの広範囲な動作温度範囲
Go to Alvium SWIR
csm Alvium SWIR e003fc6cc7

// EXO SWIR

利用しやすい産業用グレードのソリューション

EXO SWIRカメラの特長:

  • 信頼性の高い動作を実現する、コンパクトかつ堅牢な産業用設計(50mm × 50mm)
  • TEC不要のソニー製IMX990/991 SenSWIR InGaAsセンサーによる、コスト効率に優れたSWIRイメージング
  • 分光範囲:400 nm ~ 1,700 nm
  • システムへの容易な統合を実現する、規格準拠のUSB3およびGigE Visionインターフェース
  • 不均一性補正、欠陥画素補正、シェーディング補正を含む高度な画像補正機能。
  • SafeTrigger、ロジック機能、プログラム可能なシーケンサおよびタイマーを備えた産業用 TTL-24V I/O インターフェースに加え、複雑なマルチライト照明シナリオに対応する 4 チャンネルストロボコントローラを搭載
  • 動作温度範囲:-10°C ~ +60°C(ハウジング)
EXO SWIRへ移動
EXO Front sRGB

// allPIXA SWIR

目に見えないものを可視化する――高速ラインレートと高感度を実現した、リアルタイムの非破壊検査・選別プロセス。

この高性能短波長赤外線(SWIR)ラインカメラは、高速検査中に不可視領域での材料分析を必要とするマシンビジョン用途向けに、卓越した撮像性能を提供します。 高度なインジウム/ガリウム/ヒ素(InGaAs)センサー技術を採用し、950 nm から 1,700 nm までの幅広いスペクトル範囲をカバーすることで、可視光域外の撮像を実現します。

高性能な Chromasens Corona II LED ライン照明ファミリーのあらゆる照明タイプおよび形状を、allPIXA SWIR での画像撮影に使用できます。

センサー

最先端の InGaAs センサーは、高感度と低ノイズを実現しています。allPIXA SWIR は、解像度 1,000 ピクセル、画素サイズ 12.5 µm のカメラ、あるいは解像度 512 ピクセル、画素サイズ 25 µm のカメラとしてご利用いただけます。 センサーの高感度により、このカメラは高速撮影でも最高の結果をもたらします。

インターフェース

このカメラシリーズは、画像処理の業界標準である GigE Vision インターフェースを搭載しています。

ラインレート

どちらの allPIXA SWIR モデルも、最大 40 kHz のラインレートを実現しています。

ソフトウェア

アライドビジョンのソフトウェアツールおよび SDK を無料でご利用いただけます。GenICam 準拠の GigE Vision インターフェースにより、既存の画像処理システムへの統合が容易になります。

用途

SWIR 帯域は、RGB 波長スペクトルでは確認できない有用な情報を提供し、RGB 画像以上の貴重な情報を得ることができます。 これは、半導体の品質管理、不透明な容器の中身の確認、物質や水分の検出、あるいはコーティングや表面の検査・管理など、人間の目では確認できない欠陥やエラーを検出する特殊な検査作業に役立ちます。

Go to allPIXA SWIR
allPIXA SWIR Sensor front small