Prodotti // SWIR
SWIR Logo Neg RGB

SWIR

Guarda oltre ciò che è visibile!

Le nostre telecamere SWIR con sensori SONY SenSWIR offrono prestazioni e precisione eccezionali per soddisfare le applicazioni industriali più esigenti.

infrared swir

Immagini a infrarossi

Vedi di più. Ottieni di più.

All'interno dello spettro elettromagnetico, la radiazione infrarossa si trova tra la luce visibile e le microonde. Copre uno spettro con lunghezze d'onda comprese tra 0,75 μm e 14 μm ed è suddivisa in infrarosso vicino (NIR), infrarosso a onde corte (SWIR), infrarosso a onde medie (MWIR) e infrarosso a onde lunghe (LWIR). Catturare la luce infrarossa è difficile e richiede una tecnologia dei sensori sofisticata e lenti speciali.

Allied Vision vanta molti anni di esperienza nello sviluppo di telecamere a infrarossi a onde corte con tecnologia dei sensori InGaAs. Grazie a questa competenza completa, Allied Vision offre telecamere ottimizzate con un'eccellente qualità dell'immagine in termini di omogeneità, dinamica e linearità per un'ampia gamma di applicazioni. L'attuale portafoglio di prodotti comprende modelli con e senza raffreddamento termoelettrico del sensore. Per applicazioni di tipo scientifico, sono disponibili anche telecamere con raffreddamento termoelettrico del sensore a due stadi (TEC2), camera di raffreddamento ad azoto e ventola, che consentono un'acquisizione di immagini particolarmente silenziosa con tempi di esposizione lunghi.

(Immagini nella lunghezza d'onda visibile (a sinistra) e nella lunghezza d'onda infrarossa (a destra))

Vai alle telecamere SWIR
SWIR Portfolio

La nostra gamma di telecamere SWIR

Allied Vision vanta molti anni di esperienza nello sviluppo di telecamere a infrarossi a onde corte basate sulla tecnologia dei sensori InGaAs. Grazie a questa competenza, Allied Vision offre telecamere SWIR ottimizzate con un'eccellente qualità dell'immagine, caratterizzata da elevata omogeneità, ampia gamma dinamica e risposta lineare, per una vasta gamma di applicazioni. 

Il nostro attuale portafoglio prodotti comprende modelli con e senza raffreddamento termoelettrico del sensore (TEC) e spazia da opzioni a livello di singola scheda a modelli in alloggiamento con un fattore di forma compatto e supporto per diverse opzioni di montaggio dell’obiettivo.  

Per applicazioni di carattere scientifico, sono disponibili telecamere con raffreddamento termoelettrico del sensore a doppio stadio (TEC2), che consentono l’acquisizione di immagini con rumore particolarmente basso a tempi di esposizione lunghi. Se dotate di sensori InGaAs a gamma estesa, sono in grado di rilevare anche lunghezze d'onda fino a 2,2 µm.

Le telecamere sono disponibili con le interfacce più diffuse nella visione artificiale, tra cui 1GigE, 5GigE e 10GigE, Camera Link, CoaXPress, USB3 e CSI‑2 (MIPI).

Tutte le telecamere SWIR di Allied Vision sono dotate di interfacce conformi agli standard di visione, gestione delle funzionalità conforme a GenICam, controllo I/O completo e molteplici opzioni di montaggio, consentendo una facile integrazione nel sistema e un funzionamento affidabile.

// Goldeye Pro

Eccellenza nell'imaging SWIR

Le telecamere Goldeye Pro sono progettate per portare i sistemi di imaging SWIR a un livello superiore in termini di produttività, qualità e prestazioni di imaging.

I vantaggi:

  • Design industriale compatto e robusto senza ventola (55 mm x 55 mm) che garantisce un funzionamento silenzioso e senza manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Sensori Sony SenSWIR InGaAs IMX99x ad alta risoluzione con raffreddamento TEC1 integrato e supporto delle risoluzioni più elevate possibili fino a 5,32 MP
  • Massima risoluzione spaziale possibile con pixel da 3,45 μm per immagini estremamente dettagliate e accurate • Intervallo spettrale: 400 nm – 1.700 nm
  • Interfaccia 5 GigE per una trasmissione efficiente dei dati con connettività di rete economica e facile da integrare
  • Funzionalità avanzate di correzione dell’immagine, tra cui la correzione della non uniformità e dei pixel difettosi, applicate istantaneamente (da un’immagine all’altra).
  • Stabilità termica superiore per una qualità dell’immagine eccezionale e riproducibile, garantendo prestazioni ai vertici della categoria per i sensori IMX992/993
  • Intervallo di temperatura di funzionamento: da -15 °C a +55 °C (alloggiamento)
Go to Goldeye Pro
csm Series Goldeye Pro G5 C Mount side right 1080px

// Goldeye SWIR

Telecamere SWIR versatili e ad alte prestazioni

Le telecamere Goldeye sono molto versatili in termini di scelta del sensore, supportando dimensioni dei pixel da 5 µm a 30 µm. È possibile scegliere tra:

  • Due modelli di alloggiamento: compatto industriale (55 mm x 55 mm x 78 mm) e scientifico avanzato (90 mm x 90 mm x 80 mm) per applicazioni esigenti.
  • Supporto di numerosi sensori InGaAs con risoluzione QVGA o VGA, nonché dei sensori Sony SenSWIR IMX990/991 stabilizzati termicamente tramite raffreddamento termoelettrico per garantire risultati di imaging riproducibili
  • Modelli con potente raffreddamento del sensore (ad es. TEC2) fino a -30 °C per tempi di esposizione prolungati o sensibilità SWIR estesa fino a 2.200 nm (XSWIR).
  • Intervalli spettrali: 400 nm – 1.700 nm, 900 nm – 1.700 nm, 1.100 – 1.900 nm e 1.200 – 2.200 nm
  • Interfacce GigE Vision e Camera Link conformi agli standard
  • Funzionalità avanzate di correzione dell’immagine, tra cui correzione della non uniformità, dei pixel difettosi e dello sfondo. Le impostazioni NUC e DPC vengono applicate istantaneamente (da un’immagine all’altra).
  • Eccezionale qualità dell’immagine con elevata gamma dinamica (fino a >70 dB)
  • Ampio intervallo di temperature di funzionamento: da -20 °C a +55 °C (alloggiamento)
Go to Goldeye SWIR
csm Goldeye G 130 030 right side lens Computar 01 9c01bcbcc4

// FXO SWIR

Acquisizione di immagini con la massima produttività

La serie di telecamere SWIR ad alta risoluzione più veloce al mondo.

Vantaggi:

  • Design compatto dell’alloggiamento industriale (50 mm x 50 mm) che consente frequenze di fotogrammi senza pari per applicazioni di ispezione e selezione ad alta velocità in cui il tempo è un fattore critico
  • Supporto dei sensori Sony SenSWIR IMX990/992/993, opzionalmente con raffreddamento termoelettrico (TEC1)
  • Ventola esterna per una stabilizzazione affidabile della temperatura del sensore e risultati di imaging riproducibili
  • Intervallo spettrale: 400 nm – 1.700 nm
  • Interfaccia CoaXPress-12 per la minima latenza e la massima velocità
  • Interfaccia GigE 10 per la massima velocità di trasmissione su reti Ethernet e un’integrazione di sistema semplificata
  • Funzionalità avanzate di correzione dell’immagine, tra cui la correzione della non uniformità con fino a 600 set di correzione caricati dinamicamente in base alle impostazioni, il rilevamento dinamico dei pixel difettosi e la correzione dell’ombreggiatura.
  • Interfaccia I/O industriale TTL a 24 V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, oltre a un controller strobo a 4 canali che supporta scenari complessi di illuminazione multipla
  • Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 °C a +60 °C (alloggiamento)
Go to EXO & FXO SWIR
fxo

// Alvium SWIR

Compatte, flessibili e convenienti

Le telecamere SWIR Alvium, compatte e leggere, sono ideali per lo sviluppo di sistemi OEM convenienti destinati ad applicazioni embedded e di visione artificiale, grazie alle seguenti caratteristiche:

  • Formato ultracompatto (29 mm x 29 mm), leggerezza, efficienza energetica e convenienza (ottimizzate per SWaP+C)
  • Elevata modularità, comprese le versioni a livello di scheda (Flex & Frame) e varie opzioni di montaggio
  • Supporto di tutti i sensori IMX99x SenSWIR senza TEC, comprese le opzioni con vetro di copertura incollato o rimosso
  • Intervallo spettrale: 400 nm – 1.700 nm
  • Molteplici opzioni di interfaccia standardizzate: USB3, GigE, 5GigE e CSI-2 (MIPI), inclusi estensori di portata per FPD-Link III e GMSL2
  • Set di funzionalità esteso, tra cui sequenziatore, filtri di convoluzione e compensazione dell’ombreggiatura dell’obiettivo
  • Massima flessibilità di progettazione ed efficienza in termini di costi per applicazioni SWIR integrate e OEM
  • Intervallo di temperatura di funzionamento esteso da -20 °C a +65 °C
Go to Alvium SWIR
csm Alvium SWIR e003fc6cc7

// EXO SWIR

Soluzione accessibile di livello industriale

Le telecamere EXO SWIR offrono:

  • Design industriale compatto e robusto (50 mm x 50 mm) per un funzionamento affidabile
  • Sensori Sony SenSWIR InGaAs IMX990/991 senza TEC per un'acquisizione di immagini SWIR a costi contenuti
  • Intervallo spettrale: 400 nm – 1.700 nm
  • Interfacce USB3 e GigE Vision conformi agli standard per una semplice integrazione nel sistema
  • Funzionalità avanzate di correzione dell’immagine, tra cui correzione della non uniformità, dei pixel difettosi e dell’ombreggiatura.
  • Interfaccia I/O industriale TTL a 24 V con SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, oltre a un controller strobo a 4 canali che supporta scenari complessi di illuminazione multipla
  • Intervallo di temperatura di funzionamento: da -10 °C a +60 °C (alloggiamento)
Vai su EXO SWIR
EXO Front sRGB

// allPIXA SWIR

Vedere l’invisibile: processi di ispezione e selezione non distruttivi in tempo reale, con velocità di linea elevate e alta sensibilità.

Questa telecamera a scansione lineare ad infrarossi a onde corte (SWIR) ad alte prestazioni offre eccezionali capacità di imaging per applicazioni di visione artificiale che richiedono l’analisi di materiali non visibili durante ispezioni ad alta velocità. Utilizza la tecnologia avanzata dei sensori all’arseniuro di indio e gallio (InGaAs) e offre un ampio intervallo spettrale da 950 nm a 1.700 nm per l’acquisizione di immagini al di fuori dello spettro visibile.

Tutti i tipi di illuminazione e le geometrie della potente famiglia di illuminatori a LED a linea Chromasens Corona II possono essere utilizzati per l’acquisizione di immagini con allPIXA SWIR.

SENSORE

Il sensore InGaAs all’avanguardia offre elevata sensibilità e basso rumore. La allPIXA SWIR è disponibile come telecamera con una risoluzione di 1.000 pixel e 12,5 µm oppure come telecamera con una risoluzione di 512 pixel e pixel più grandi da 25 µm. Grazie all’elevata sensibilità del sensore, la telecamera offre i migliori risultati alle alte velocità.

INTERFACCE

La serie di telecamere offre un’interfaccia GigE Vision, che rappresenta lo standard del settore nell’elaborazione delle immagini.

FREQUENZE DI LINEA

Entrambi i modelli allPIXA SWIR offrono frequenze di linea fino a 40 kHz.

SOFTWARE

Sono disponibili strumenti software e SDK gratuiti di Allied Vision. L’interfaccia GigE Vision conforme allo standard GenICam consente una facile integrazione nei sistemi di elaborazione delle immagini esistenti.

APPLICAZIONI

La gamma SWIR fornisce informazioni utili che non sono visibili nello spettro delle lunghezze d’onda RGB e offre dati preziosi che vanno oltre le immagini RGB. Ciò risulta utile per attività di ispezione non convenzionali volte a rilevare difetti ed errori non visibili all’occhio umano, ad esempio il controllo di qualità dei semiconduttori, il controllo del contenuto di contenitori opachi, il rilevamento di sostanze e umidità, oppure l’ispezione e il controllo di rivestimenti e superfici.

Go to allPIXA SWIR
allPIXA SWIR Sensor front small

SWIR brochure

Placeholder Image
Placeholder Image