eVision  Bundles

완전한 번들

모든 eVision 라이브러리 번들

- 모든 eVision 라이브러리 포함
- Open eVision의 모든 기능에 접근할 수 있는 실용적인 방법
- 비전 소프트웨어 개발자에게 이상적
- 개별 라이선스에 비해 비용 효율적

설명

완전 번들에는 모든 eVision 라이브러리가 포함됩니다. 범용, 매칭 및 측정, 텍스트 및 코드 판독, 3D 및 딥 러닝 도구가 모두 완전 번들에 포함됩니다. 복잡한 머신 비전 솔루션을 설계하는 비전 소프트웨어 개발자에게 편리한 선택입니다.

주요 혜택

하나의 번들로 모두를 소유하라

완전 번들에는 모든 eVision 라이브러리가 포함됩니다. 범용, 매칭 및 측정, 텍스트 및 코드 판독, 3D 및 딥 러닝 도구가 모두 완전 번들에 포함됩니다. 복잡한 머신 비전 솔루션을 설계하는 비전 소프트웨어 개발자에게 편리한 선택입니다.

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

전체 번들 구성품

범용

딥러닝을 활용한 검사