Produkte // Software // Open eVision-Pakete // Komplettes Paket
eVision  Bundles

Komplettes Paket

Paket aller eVision-Bibliotheken

- Enthält alle eVision-Bibliotheken
- Eine praktische Möglichkeit, Zugriff auf alle Open eVision-Funktionen zu erhalten
- Ideal für Entwickler von Bildverarbeitungssoftware
- Kostengünstig im Vergleich zu Einzellizenzen

Beschreibung

Das Komplettpaket umfasst alle eVision-Bibliotheken. Die Allzweck-, Abgleich- und Mess-, Text- und Code-Lesetools sowie die 3D- und Deep-Learning-Tools sind alle Teil des Komplettpakets. Es ist eine praktische Wahl für Entwickler von Bildverarbeitungssoftware, die komplexe Bildverarbeitungslösungen entwerfen.

Hauptvorteile

Ein einziges Paket, um sie alle zu besitzen

Das Komplettpaket umfasst alle eVision-Bibliotheken. Die Allzweck-, Abgleich- und Mess-, Text- und Code-Lesetools sowie die 3D- und Deep-Learning-Tools sind alle Teil des Komplettpakets. Es ist eine praktische Wahl für Entwickler von Bildverarbeitungssoftware, die komplexe Bildverarbeitungslösungen entwerfen.

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.

Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

Kompletter Lieferumfang

Allgemeiner Zweck

Inspektion mit Deep Learning

Applikative Verarbeitung