EasyColor
Farbbildanalyse-Bibliothek
- Schnelle Konvertierung von Bildern zwischen 11 Farbräumen
- Farbsegmentierung: zur Identifizierung von Objekten anhand ihrer Farbe
- Farbüberprüfung: zur Überprüfung der Farbe von Objekten
Beschreibung
EasyColor umfasst eine Reihe optimierter Funktionen zur Umwandlung von Farbsystemen und zur Farbanalyse. Die unterstützten Farbsysteme sind RGB, XYZ, L*a*b*, L*u*v*, YUV, YIQ, ISH, LSH, VSH, LCH und YSH. EasyColor bietet effiziente Möglichkeiten, Bilder zwischen diesen Systemen zu konvertieren und Farbbilder in Graustufenbilder umzuwandeln und umgekehrt.
Funktionsprinzipien
Obwohl die RGB-Darstellung (Rot, Grün, Blau) von Farbbildern für die Farbwiedergabe gut geeignet ist (sie wird von Monitoren und Kameras verwendet), wurden viele andere Darstellungen für verschiedene Zwecke entwickelt. Insbesondere die Farbsysteme „Intensität/Sättigung/Farbton“ eignen sich gut für Anwendungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung. EasyColor unterstützt mehrere davon. Sie trennen die achromatische (schwarz-weiße) Komponente (Intensität) von den chromatischen Komponenten (Sättigung und Farbton), die zur Beschreibung von Farben verwendet werden.
Dies ermöglicht eine intuitivere Interpretation von Farben und ist sehr nützlich, um Farben zu segmentieren und gleichzeitig Lichteffekte zu eliminieren. Bei der Verarbeitung von Farbbildern ist es daher erforderlich, die von der Kamera kommenden RGB-Bilder in einen anderen Farbraum wie LSH, ISH oder YSH zu konvertieren. EasyColor bietet eine Reihe optimierter Funktionen zur Farbraumkonvertierung.
Traditionelle Funktionen zur Farbbildverarbeitung
EasyColor umfasst auch herkömmliche Funktionen zur Farbbildverarbeitung (wie Bayer-Musterkonvertierung und Farbbalancekorrektur) sowie leistungsstarke Farbanalysefunktionen, mit denen der Benutzer Farbobjekte und Fehler erkennen und klassifizieren kann. Mit der Farbbildsegmentierung können Sie beispielsweise ein Farbbild in verschiedene Bereiche zerlegen, indem Sie jedem Pixel eine Klasse zuweisen.
Die Farbbildsegmentierung kann in Verbindung mit EasyObject verwendet werden, um eine Blob-Analyse der segmentierten Bereiche durchzuführen. Es ist auch möglich, Pixel zu filtern, indem Sie Wertebereiche für jede Komponente auswählen, z. B. „olivgrüne” Pixel nur anhand ihres Farbtons auswählen, mit einer lockeren Unterscheidung hinsichtlich Intensität und Sättigung, um Oberflächen- und Lichteffekte zu eliminieren.
EasyColor-Funktionen
- Farbtransformationen: Lookup-Tabellen (LUTs) für die Umwandlung kolorimetrischer Systeme, Verstärkung/Offset (Farbe), Farbkalibrierung oder Farbbalance (Gamma-Vorkompensation, Weißabgleich)
- Zusammenführung und Extraktion der Farbkomponenten des Bildes
- Pseudofarben
- Farbklassifizierung für die Segmentierung
- Verarbeitung spezieller Farbformate: YUV 422-Dekomprimierung und Bayer-Muster zu RGB
Weitere Vorteile
Neo-Lizenzierungssystem
Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten – entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden sich später.
Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind stattdessen an den Computer gebunden, auf dem sie aktiviert wurden.
Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo-Lizenzmanager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: als intuitive, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche und als Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsvorgänge ermöglicht.
Alle eVision-Bibliotheken für Windows und Linux
- Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
- Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
- Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
eVision Studio
eVision Studio ist das Tool von eVision für die Evaluierung, Prototypenerstellung und Entwicklung.
Über die intuitive grafische Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort anzeigen lassen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der anschließend kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.
eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.
Software
- Host PC Operating System
-
eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an eVision application
8 GB RAM to compile an eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4154 Open EasyColor for USB dongle
PC4304 Open eVision EasyColor
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)