제품 // 소프트웨어 // eVision 라이브러리 // 이지스팟디텍터
eVision  EasySpotDetector 2

이지스팟디텍터

(생산 중단됨)

배터리, 종이, 필름 또는 유리 산업을 위한 고급 표면 검사.

- 잡음이 많은 이미지에서도 희미한 결함 및 오염 감지
- 인라인 검사를 위한 빠른 처리
- 라인 스캔 카메라 및 2D 카메라로부터의 획득과 호환
- 부품 가장자리의 관심 영역 사전 정렬 옵션
- 결함에 대한 딥 러닝 분류 옵션
- 간단하고 포괄적인 C++, C# 및 Python API

설명

이지스팟디텍터(EasySpotDetector)는 로컬 분할을 통해 배경에서 두드러진 물체를 추출합니다. 필름, 코팅된 표면, 강철, 배터리 포일, 유리 등 다양한 재료에 적용 가능합니다. 특정 매개변수를 통해 결함의 모양과 크기, 검출 감도를 선택할 수 있습니다. 이 분할 방식은 노이즈에 강하며 컨텍스트 훈련이나 보정이 필요하지 않습니다.

실시간 처리 기반 인라인 표면 검사 

이중 단계 접근 방식을 통해 EasySpotDetector는 다른 딥러닝 기반 객체 분할 처리보다 빠릅니다. Intel i7-10850H 컴퓨터에서 EasySpotDetector는 초당 최대 200메가픽셀(MPixels)을 처리할 수 있습니다(탐지 기능만 해당). 분류 작업은 GPU 연산을 활용할 수 있지만, OpenVINO 덕분에 CPU에서도 최적화되어 실행됩니다.

EasySpotDetector Parameters to control segmentation

결함 분할을 제어하기 위한 매개변수 세트

명시적 매개변수 세트를 통해 사용자는 특정 결함을 표적으로 지정할 수 있습니다. 결함의 유형(입자, 스크래치 등), 특성(밝은 결함, 어두운 결함 또는 양쪽 모두), 크기, 최소 대비(강한 결함 또는 희미한 결함)를 조정할 수 있습니다.

EasySpotDetector Simple API

간결하고 포괄적인 API

EasySpotDetector는 관심 영역(ROI) 정렬, 표면 결함 탐지 및 사용자 정의 훈련된 딥 러닝 분류기를 통한 분류를 위한 단일 API를 제공합니다.

EasySpotDetector Custom trained Deep Learning object classifier

맞춤형 훈련된 딥러닝 객체 분류기

탐지된 객체는 딥 러닝 분류기에 제출될 수 있습니다. 이 분류기는 사용자가 사용자 친화적인 딥 러닝 스튜디오를 사용하여 자신의 특정 애플리케이션에 맞게 훈련시킵니다. 분류기의 가능한 용도는 다음과 같습니다: 

  • 탐지된 후보를 확인하거나 무효화합니다.
  • 결함의 심각도 수준 평가.
  • 검출된 객체를 외관 특성에 따라 여러 클래스로 분류합니다.
EasySpotDetector Tested on various use cases

다양한 사용 사례에서 테스트됨

이지스팟디텍터는 다음과 같은 여러 표면 검사 응용 분야에서 성공적으로 테스트되었습니다: 배터리 포일, 직물, 강철, 수동 전자 부품 및 천연 재료(예: 가죽, 목재).

이지스팟디텍터 일러스트레이션

Open eVision Studio

그래픽 인터페이스를 사용하여 복잡한 이미지 처리 시퀀스를 설계할 수 있습니다. 이 도구 모음은 Open eVision 라이브러리의 다양성과 기능을 잘 보여줍니다. 처리 파이프라인에 해당하는 C++, Python 및 C# 소스 코드가 자동으로 생성되며, 이는 Open eVision API에 대한 대화형 문서를 제공합니다. Open eVision Studio는 GigE Vision 카메라, Coaxlink 프레임 그래버 또는 eGrabber 레코더 시퀀스와 같은 실시간 이미지 소스를 처리할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 무료로 제공되며, Windows 및 Linux에서 실행되고 Intel 및 ARM 64비트 아키텍처와 호환됩니다.

eVision Studio2 AVT.png
eVision Studio2 AVT.png

이 라이브러리는 단독으로 구매하거나 번들 상품의 일부로 구매할 수 있습니다.

EasySpotDetector