제품 // 스마트 카메라 // Alecs // Alecs G1-510 NA8
Alecs G1-510 NA8

일반

모델: Alecs G1-510 NA8
제품 시리즈: Alecs
상태: Available

센서

센서 유형: Smart camera
크로마: Color, Mono
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 300 nm to 1100 nm
해상도: 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
센서 모델: Sony IMX548
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 6.8 × 5.7 mm (8.8 mm, Type 1/1.8)
픽셀 크기: 2.74 µm × 2.74 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 12-bit
모노크롬 픽셀 형식: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 픽셀 형식: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
베이어 픽셀 형식: BayerRG12

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm: 68 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 81 fps
노출 시간: 8 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

광절연 라인: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
전원 공급 장치: 24 VDC
전력 소비: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 2.8 W || Idle state: 8.5 W

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 102 × 72 × 112
렌즈 마운트: C-Mount
무게: 810 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 NA8

Embedded vision CSI-2 camera with IMX548 sensor

해상도 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
프레임 레이트 81 fps
디지털 인터페이스 IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 innovative vision system with Sony IMX548 CMOS global shutter sensor enables developping applications faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 embedded board provides 8 GByte RAM, with power modes up to 25 W. This vision systems extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and application software.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.