製品 // スマートカメラ // Alecs // Alecs G1-510 NA8
Alecs G1-510 NA8

一般

モデル: Alecs G1-510 NA8
製品シリーズ: Alecs
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Smart camera
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
センサーモデル: Sony IMX548
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 6.8 × 5.7 mm (8.8 mm, Type 1/1.8)
ピクセルサイズ: 2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 68 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 81 fps
露光時間: 8 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

光絶縁線: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
電源: 24 VDC
消費電力: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 2.8 W || Idle state: 8.5 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 102 × 72 × 112
レンズマウント: C-Mount
重量: 810 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 NA8

Embedded vision CSI-2 camera with IMX548 sensor

解像度 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
フレームレート 81 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 innovative vision system with Sony IMX548 CMOS global shutter sensor enables developping applications faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 embedded board provides 8 GByte RAM, with power modes up to 25 W. This vision systems extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and application software.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.